TE 1
Nuovo prodottoArticolo #r321
Perforatore SDS Plus (TE-C) compatto e leggero, a modalità singola, con impugnatura a pistola - per la perforazione nel calcestruzzo
- Peso secondo la Procedura EPTA 01/2003 senza batteria: 2.4 kg
- Gamma di perforazione a percussione ottimale: 4 - 12 mm
- Energia singolo impatto: 1.5 J
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche perforatore, trapano, tassellatore o trapano a cavo
Caratteristiche
- Martello perforatore SDS Plus (TA-C) a modalità singola (perforazione con percussione)
- Motore robusto con elevata capacità di carico per la massima affidabilità
- Massimo comfort grazie al mandrino TE C Click di dimensione compatta, peso minimo e cambio rapido
- Interruttore elettronico per una foratura di precisione
- Pulsante di blocco per un uso continuo
Applicazioni
- Perforazioni a percussione quotidiane su calcestruzzo, muratura e pietra naturale
- La marcia inversa consente di rimuovere le punte incastrate

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.