SC 5ML-22 Sega circolare a batteria per metallo
Nuovo prodottoArticolo #r13250370
Sega circolare cordless per il taglio a freddo del metallo per tagli precisi e rapidi fino a una profondità di 57 mm │2-¼” (piattaforma della batteria Nuron)
- Profondità di taglio max: 57 mm
- Diametro lama: 165 mm
- Materiale base: Metallo, Acciaio, Acciaio inox, Materiale non ferroso
Condividi
Caratteristiche
- Sega per il taglio a freddo del metallo – taglio del metallo e dell'acciaio inox senza generare pressoché scintille, comoda inoltre grazie all'assenza di cavi
- Migliore manipolazione – il peso ridotto, le impugnature ergonomiche e la luce a LED contribuiscono a ottenere tagli rapidi e precisi
- Caratteristiche di sicurezza complete – il collettore di trucioli e il reattivo freno lama riducono al minimo i rischi derivanti dall'utilizzo di una sega circolare in cantiere
- Adatta per tagli diritti ed il taglio di tubi – espandi la funzionalità della tua sega circolare a batteria per metallo con un binario guida o un adattatore per tubi opzionali
- Sulla piattaforma della batteria Nuron – seghe circolari cordless senza compromessi grazie alle batterie che durano più a lungo, alle lame efficienti dal punto di vista energetico e a una gamma di servizi per renderti più produttivo, oggi e domani
Applicazioni
- Tagli rapidi, precisi nel metallo fino a 57 mm
- Taglio di binari, tubi, canaline e profilati
- Taglio di aperture in lamiere di metallo per l'installazione di impianti di riscaldamento e condizionamento
- Taglio di pannelli a sandwich, reti metalliche e lamiere corrugate
- Taglio correttivo e finitura di lamiere metalliche

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.