SPN 6-22 RL Roditrice a batteria
Nuovo prodottoArticolo #r14185114
Cesoia a collo lungo cordless ad elevata capacità per il taglio rapido di lamiere metalliche corrugate e trapezoidali con una maggiore velocità e una deformazione minima (piattaforma della batteria Nuron)
- Tipo di materiale: Profilo C.L.U., Lamiera ondulata, Lamiera piatta, Lamiera trapezoidale
- Voltaggio nominale: 21.6 V
- Peso corpo dell'attrezzo: 2.2 kg
Condividi
Caratteristiche
- Grande versatilità - l'elevata capacità di taglio, le teste intercambiabili (disponibili separatamente) e la velocità regolabile consentono di tagliare lamiere metalliche piane, corrugate, trapezoidali e profilati con la stessa cesoia
- Lavoro sul metallo più sicuro – le cesoie cordless consentono alle imprese professionali di lavorazione dei metalli di effettuare il taglio preciso e rapido di lamiere metalliche corrugate e trapezoidali con una profondità maggiore senza generare scintille e a basse vibrazioni
- Taglio in forma libera del metallo più rapido – testa rotante di 360° per il cambiamento pressoché immediato della direzione di taglio e migliore accesso per il taglio e l'incisione nei punti difficili da raggiungere
- Agile manipolazione – la testa sostituibile senza utensili con una impugnatura sottile ed ergonomica, il corpo bilanciato e l'interruttore di blocco garantiscono una maggiore precisione e un maggiore comfort nel taglio delle lamiere metalliche tutto il giorno
- Sulla piattaforma della batteria Nuron – attrezzi per la lavorazione del metallo cordless senza compromessi grazie alle batterie che durano più a lungo, alle teste di taglio efficienti dal punto di vista energetico e a una gamma di servizi per mantenerti produttivo, oggi e domani
Applicazioni
- Taglio di lamiere metalliche corrugate e trapezoidali fino ad una profondità massima di 162 mm (testa di taglio SPN RL inclusa)
- Taglio in forma libera dell'acciaio inox fino a uno spessore di 1,5 mm
- Taglio in forma libera della lamiera di acciaio dolce e zincato fino a uno spessore di 2,0 mm
- Taglio di lamiere metalliche corrugate e trapezoidali fino ad una profondità massima di 6-5/16” (testa di taglio SPN RL inclusa)
- Taglio in forma libera dell'acciaio inox fino a uno spessore di 16 Ga

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso SPN 6-22 (02), Polacco, Cinese, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 4.5 MB ]