Frusta per vibratore per calcestruzzo NCV
Nuovo prodottoArticolo #r17605929
Frusta interna per vibratori per calcestruzzo da utilizzare con i vibratori per calcestruzzo a zaino alimentati a batteria Hilti NCV 10-22 (piattaforma batteria Nuron)
- Classe di protezione IP: IP 67 (fruste NCV 10-22)
Condividi
Caratteristiche
- Costruito per le difficili condizioni di cantiere - classe di resistenza all'acqua IP67 per resistere meglio agli schizzi e spruzzi durante la colata di calcestruzzo
- Facile da cambiare - interfaccia plug-in per risparmiare tempo quando si passa a una misura di frusta diversa
- Rendete massima la versatilità del vostro NCV 10-22 - scegliete tra 3 diversi diametri e 3 lunghezze di frusta per adattarvi al meglio al volume di calcestruzzo da compattare
- Tag ON!Track integrato – include il più recente tag Bluetooth® per la gestione delle attrezzature usando Hilti ON!Track
Applicazioni
- Frusta interna per vibratori per calcestruzzo da utilizzare con i vibratori per calcestruzzo a zaino alimentati a batteria Hilti NCV 10-22

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.