Fogli abrasivi DWS-HB
Nuovo prodottoArticolo #r16523726
Fogli abrasivi sostitutivi in una gamma di misure di grani da usare con le pietre di levigatura DWS-HB
- Lunghezza: 125 mm
- Larghezza: 70 mm
Condividi
Caratteristiche
- Efficacia di levigatura al top e più durevole - ottenete di più con gli stessi fogli abrasivi grazie alla combinazione di abrasivi aggressivi e rimozione della polvere prima che la superficie del foglio si intasi
- Levigatura praticamente senza polvere - la struttura della rete lascia passare la polvere attraverso i fogli abrasivi, inviandola direttamente a un aspiratore collegato
Applicazioni
- Finitura di soffitti e pareti in cartongesso
- Levigatura di stucco per cartongesso, gesso e pannelli
- Da utilizzare con le pietre di levigatura DWS-HB