S-B (S)
Nuovo prodottoArticolo #r25897
Inserto punta per avvitatore standard per applicazioni con giunti morbidi
- Connettore: 1/4" esagonale
Condividi
Caratteristiche
- Design semplice e robusto
- Fabbricato da acciaio ad alta resistenza
- Geometria perfetta per una maggiore presa durante l'inserimento, lavorazione di precisione per ridurre i distacchi e le oscillazioni
- Disponibile in confezioni all'ingrosso comprendenti fino a 250 punte
Applicazioni
- Accoppiamento esagonale da ¼" per l'uso con tutti i comuni portainserti (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Copre tutte le applicazioni di base per il fissaggio delle viti - consigliato per applicazioni ad avvitamento morbido, per es. in legno
- Per inserire viti in una serie di materiali
- Versioni Torx, Phillips, quadrate, esagonali e Pozi disponibili