Set inserti isolati per viti S-SD-S approvati VDE
Nuovo prodottoArticolo #r6571489
Set inserti isolati certificato VDE per avvitatore manuale con 14 inserti intercambiabili e custodia durevole
- Lunghezza: 154 mm
- Connettore: 1/4" esagonale
Condividi
Caratteristiche
- Certificato VDE e a norma IEC 60900 – avvitatori isolati con resistenza elettrica testata fino a 10.000 V per lavorare con maggiore sicurezza fino alla tensione permessa di 1000 V
- Impugnatura pratica e confortevole – manico sagomato per un maggiore comfort durante l'utilizzo prolungato, con profilo anti-rotolamento e mandrino autobloccante
- Custodia compatta con occhiello di aggancio – pieghevole e robusta, contribuisce a mantenere il set organizzato e protetto durante l'utilizzo e il trasporto
- Lame di protezione per avvitatore isolato, certificate VDE (l'associazione di elettricisti, elettronici e informatici con sede in Germania), con resistenza elettrica fino a 1000 volt
Applicazioni
- Copre tutte le viti comunemente usate nel settore elettrico (il set include 14 inserti intercambiabili)
- Copre le viti incassate e gli elementi a molla – inserti da 154 mm con gambo extrasottile
- Lame di protezione per avvitatore isolato, certificate VDE, utilizzabili da elettricisti
- Parti di ricambio disponibili