TE-YX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1537
Punta per perforatori 1/2" - 5/8" (sistema imperiale)
- Connettore: TE-Y (SDS Max)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche SDS Max, punta martello, quattro taglienti o punta
Caratteristiche
- Testa in metallo duro pieno: alte prestazioni e massima affidabilità, meno incastri in caso d’impatto con i ferri di armatura
- Elica: Scanalatura stampata a caldo per minore usura, cuore duttile, maggiore resistenza del corpo della punta
- Contrassegno indicatore - la punta è adatta per la posa dei tasselli finché questo contrassegno è visibile
- Nell'improbabile caso di rottura della punta, si prenderà in considerazione la sua sostituzione se la marcatura di usura sull'elica sarà ancora visibile
- Efficienza imbattibile con il nostro sistema di perforazione di alta qualità SDS Max – fino al 50% di velocità di foratura in più nel calcestruzzo e fino al 30% in più di durata della batteria utilizzando il perforatore Hilti con le punte Hilti TE-YX
Applicazioni
- Sigillatura di giunti in muratura e cemento per impedire la penetrazione dell'acqua
- Rinforzo strutturale e impermeabilizzazione gallerie
- Facilità d'uso in punti di difficile accesso per installazioni meccaniche ed elettriche
- Fondazioni di rinforzo di vecchi edifici da ristrutturare
- Installazione ferri di ripresa (in ponti, gallerie)