Punta per perforatori a sistema metrico TE-TX (SDS tTop)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r5110
Punta per perforatori di alta qualità SDS Top (TE-T) per prestazioni di foratura eccezionali nel cemento armato (sistema metrico)
- Connettore: TE-T (SDS Top)
- Materiale base: Cemento armato, Calcestruzzo, Muratura, Mattone, Calcare
- Modalità di lavorazione: Perforazione a percussione
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche punta
Caratteristiche
- Quattro taglienti in carburo offrono una velocità di foratura costantemente superiore per tutta la durata della punta
- Design dell'elica ottimizzato per una rimozione più efficiente della polvere e una rapida velocità di foratura anche sui materiali bagnati
- Testa della punta completamente incassata per una robustezza e durata massime
- Resistenza migiorata alle alte temperature, ad esempio quando si perfora attraverso fori pre-eseguiti in piastre di acciaio
- Durata maggiore del 30% rispetto alle altre punte per perforatori
Applicazioni
- Esecuzione di fori per ancoranti meccanici e chimici
- Esecuzione di fori passanti