Lama diamantata per smussatura SPX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r18829734
Lama diamantata di ultima generazione per taglio e smussatura in un solo passaggio di tubi in PVC, acciaio e ghisa
- Materiale base: Ghisa., Metallo, PVC, Acciaio
- Classe di prodotti: Ultimate
- Altezza segmenti: 3 mm
Condividi
Caratteristiche
- Produttività aumentata – tagliare e smussare in un unico movimento per evitare di raddoppiare il lavoro
- Angolo di smussatura predefinito – risultati costanti senza necessità di regolazioni aggiuntive
Applicazioni
- Taglio a misura e smussatura PVC, acciaio e tubi in ghisa
- Da utilizzare con smerigliatrici angolari e seghe a gas