Lama diamantata A Universal SP
Nuovo prodotto PremiumArticolo #r19716872
Lama diamantata Premium progettata per massimizzare i tagli per carica e la velocità di taglio con troncatrici a batteria, in una vasta gamma di materiali di base
- Tipo di attrezzo: Troncatrice manuale a scoppio a batteria
- Materiale base: Calcestruzzo, Calcestruzzo (rinforzato), Muratura, Pietra naturale
- Classe di prodotti: Premium
Condividi
Caratteristiche
- Aumentare la produttività – le nostre lame sono specificamente sviluppate per le troncatrici a batteria DSH 600-22 e DSH 700-22 per ottimizzare le performance
- Più tagli per carica – la lama più sottile consuma meno corrente quando taglia i materiali di base
- Tagli più regolari – grazie ai segmenti diamantati riprogettati, a bassa frizione
- Standard di qualità severi – ogni segmento diamantato è saldato a laser e testato individualmente prima che ogni lama lasci la fabbrica
- Tecnologia all'avanguardia – i segmenti diamantati disposti Equidist Hilti forniscono una velocità di taglio superiore e performance superiori su cemento armato
Applicazioni
- Ridimensionamento di un'ampia gamma di elementi in cemento, muratura e granito
- Taglio di aperture in pavimenti e pareti
- Da utilizzare con le troncatrici a batteria DSH 600-22 e DSH 700-22