Lama per tagliamuri Equidist SPX LC-5E Silent (Albero 25,4)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r10589352
Lame per tagliamuri di elevata qualità (5 kW) progettate per tagli ad alta velocità con rumore ridotto (alberino 25,4)
- Materiale base: Calcestruzzo, Cemento armato
- Tipo di segmento: Equidist
- Funzionamento a secco o ad acqua: Ad acqua
Condividi
Caratteristiche
- Il design dell'anima in acciaio a sandwich aiuta a ridurre il livello totale del rumore della lama
- Tecnologia Hilti Equidist - diamanti posizionati accuratamente per prestazioni di taglio ineguagliabili e una velocità di taglio costante per tutta la durata della lama
- Una sola specifica per tutti i tipi di calcestruzzo
- Robusto disco in acciaio tagliato al laser, indurito e temprato per un taglio sempre diritto
- Segmenti sandwich, spessore del segmento costante lungo tutta la durata della lama
Applicazioni
- Taglio di cemento armato
- Aperture e cavità per porte e finestre
- Lavoro correttivo/di recupero su facciate, divisioni e pareti