REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Sviluppata per appaltatori di cartongesso – a batteria, la nostra chiodatrice di nuova generazione aiuta l'utente a posare la traccia senza rumori, contraccolpi, manutenzione, costi e certificazioni dell'inchiodatura a gas
  • Prestazioni senza compromessi a batteria – consente fino a 1000 chiodi all'ora grazie alle rivoluzionarie batterie Nuron e al motore brushless più efficiente
  • Caratteristiche intelligenti – indicatore di riempimento chiodo, preparazione automatica dell'attrezzo al sollevamento e risoluzione dei problemi attiva tramite l'app ON!Track per favorire la riduzione dell'inattività in cantiere
  • Progettata per una migliore maneggevolezza – impugnatura bilanciata, corsa breve e la luce a LED garantiscono un maggiore comfort durante il lavoro quando si tratta di posare centinaia di chiodi al giorno
  • Fissazione più adattabile – caricatori angolari per una migliore accessibilità e caricatori rimovibili di diverse misure per una migliore gamma di applicazioni
Applicazioni
  • Fissaggio di guide per cartongesso su calcestruzzo e acciaio (lunghezza max. chiodo 45 mm)
  • Fissaggio di elementi di ancoraggio su parete/muratura su calcestruzzo, muratura piena o acciaio
  • Fissaggio di membrane, manicotti e lamiere al calcestruzzo
  • Fissaggio di cavi e canaline su calcestruzzo e acciaio (si consiglia il nasello per inchiodatrice ME opzionale)
  • Fissaggio di guide per cartongesso su calcestruzzo e acciaio (lunghezza max. chiodo 1-3/4”)

Dati Tecnici

Documenti & Video