Valigetta porta minuterie PKO 17
Nuovo prodottoArticolo #2437396
Organizer con 11 contenitori, costruito con resistenza agli urti, valutazione IP65 e sistema di incastro per un funzionamento con una mano (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)
- Dimensioni (LxPxH): 387 x 536 x 156 mm
- Dimensione: S
Condividi
Caratteristiche
- Stoccaggio modulare tutto-in-uno – con una capacità di peso di 23 kg e 11 contenitori di capacità di stoccaggio, l'organizzatore ProKit ti aiuta a organizzare tutti i tuoi piccoli componenti e accessori per le tue applicazioni, risparmiando tempo in cantiere
- Funzionamento facile con una sola mano – il coperchio con chiusura automatica assicura il contenuto per evitare fuoriuscite e la nostra interfaccia di collegamento unica consente di impilare e scompilare rapidamente gli organizer ProKit con una mano sola
- Stoccaggio personalizzabile – il coperchio in platica chiara permette di controllare il contenuto in modo perfetto e i contenitori dell'organizer possono essere riorganizzati per adattarsi alle tue esigenze quotidiane
- Tracciamento e gestione intelligenti – monitora il tuo organizer e il suo contenuto con i tag di asset ON!Track, e aggiungi ProKit al resto del tuo magazzino attrezzi sotto la gestione flotta Hilti
- Resistente e robusto – costruito con polimeri resistenti agli urti e resistenza alla polvere e all'acqua classificate IP65 per sopportare le condizioni di cantiere più difficili
Applicazioni
- Per il trasporto in cantiere dei tuoi piccoli componenti, accessori e materiali di consumo
- Collegamento interblocco tra le altre cassette per gli attrezzi e gli accessori compatibili ProKit