Valigetta PKC 19
Nuovo prodottoArticolo #2437355
Cassetta porta attrezzi grande con capacità di 5 galloni | 19 litri, costruita con resistenza agli urti, valutazione IP65 e sistema di interblocco per un funzionamento con una mano sola (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)
- Tipi: Alloggiamenti
- Dimensioni (LxPxH): 387 x 554 x 168 mm
- Dimensione: M
Condividi
Caratteristiche
- Stoccaggio modulare tutto-in-uno – con una capacità di peso di 50 lb e 5 galloni di stoccaggio, la cassetta porta attrezzi ProKit serve a equipaggiare di tutti gli attrezzi, accessori e materiali di consumo per la tua applicazione in anticipo, risparmiando tempo in cantiere
- Stoccaggio modulare tutto-in-uno – con una capacità di peso di 23 kg e 19 litri di stoccaggio, la cassetta porta attrezzi ProKit serve a equipaggiare di tutti gli attrezzi, accessori e materiali di consumo per la tua applicazione in anticipo, risparmiando tempo in cantiere
- Funzionamento facile con una sola mano – il coperchio con chiusura automatica assicura il contenuto per evitare fuoriuscite e la nostra interfaccia di collegamento unica consente di impilare e scompilare rapidamente le cassette porta attrezzi ProKit con una mano sola
- Tracciamento e gestione intelligenti – monitora la tua cassetta porta attrezzi e il suo contenuto con i tag di asset ON!Track, e aggiungi ProKit al resto del tuo magazzino attrezzi sotto la gestione flotta Hilti
- Resistente e robusto – costruito con polimeri resistenti agli urti e resistenza alla polvere e all'acqua classificate IP65 per sopportare le condizioni di cantiere più difficili
Applicazioni
- Stoccaggio e trasporto in cantiere dei tuoi attrezzi, accessori e materiali di consumo Hilti
- Collegamento interblocco tra le altre cassette porta attrezzi e gli accessori compatibili ProKit
- Collegamenti sospesi con carrelli ed elementi compatibili ProKit