Valigetta PKC 35
Nuovo prodottoArticolo #2437394
Cassetta porta attrezzi grande con capacità di 9 galloni | 35 litri, costruita con resistenza agli urti, valutazione IP65 e sistema di interblocco per un funzionamento con una mano sola (Sistema di stoccaggio modulare ProKit)
- Tipi: Alloggiamenti
- Dimensioni (LxPxH): 387 x 554 x 267 mm
- Dimensione: L
Condividi
Caratteristiche
- Stoccaggio modulare tutto-in-uno – con una capacità di peso di 34 kg e 35 l di stoccaggio, la cassetta porta attrezzi ProKit Large serve a equipaggiare di tutti gli attrezzi, accessori e materiali di consumo per la tua applicazione in anticipo, risparmiando tempo in cantiere
- Funzionamento facile con una sola mano – il coperchio con chiusura automatica assicura il contenuto per evitare fuoriuscite e la nostra interfaccia di collegamento unica consente di impilare e scompilare rapidamente le cassette porta attrezzi ProKit con una mano sola
- Tracciamento e gestione intelligenti – monitora la tua cassetta porta attrezzi e il suo contenuto con i tag di asset ON!Track, e aggiungi ProKit al resto del tuo magazzino attrezzi sotto la gestione flotta Hilti
- Resistente e robusto – costruito con polimeri resistenti agli urti e resistenza alla polvere e all'acqua classificate IP65 per sopportare le condizioni di cantiere più difficili
- Parte del sistema modulare di stoccaggio ProKit – impacchetta, impila e traccia tutti i tuoi attrezzi e accessori da costruzione con il nostro sistema di stoccaggio interblocco, per aiutarti a restare organizzato e preparato per il giorno successivo
Applicazioni
- Stoccaggio e trasporto in cantiere dei tuoi attrezzi, accessori e materiali di consumo Hilti
- Collegamento interblocco tra le altre cassette porta attrezzi e gli accessori compatibili ProKit