Spruzzatore a batteria LS 15-22
Nuovo prodottoArticolo #r21682845
Spruzzatore a batteria con serbatoio da 15 litri, per spruzzare olio o acqua per il controllo della polvere di silice (piattaforma della batteria Nuron)
- Tipo di accessorio: Unità di rifornimento dell'acqua
Condividi
Caratteristiche
- Erogazione spray ottimizzata – la pompa a batteria offre fino a 135 PSI di pressione costante, con ugelli multipli per coprire la cassaforma in modo rapido, uniforme ed efficiente
- Erogazione spray ottimizzata – la pompa a batteria offre fino a 9 bar di pressione costante, con ugelli multipli per coprire la cassaforma in modo rapido, uniforme ed efficiente
- Compatto e ergonomico – facile stoccaggio e trasporto con supporto pistola spray integrato e design con ruote per ridurre lo sforzo alla schiena e alle articolazioni durante il lavoro per lunghe ore
- Meno fatica e fumi – gli spruzzatori a batteria eliminano la pompa manuale e i fumi dannosi degli spruzzatori a gas, consentendo di lavorare più a lungo e in modo più pulito
- Serbatoio durevole e accessori – serbatoio da 15 litri, ugelli, pistola a spruzzo e asta di spruzzatura sono costruiti per condizioni difficili di cantiere, aiutando l'utente a ottenere il massimo dallo spruzzatore a batteria
Applicazioni
- Olio distaccante in forma spray
- Per inumidire la polvere di silice durante i lavori in esterni
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso LS 15-22 (01), Polacco, Cinese, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Arabo, Danese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 5.1 MB ]