Couronne de forage SPX-T (mm)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r6686012
Couronne de forage optimale pour tout type de béton - à utiliser avec DD EC-1 et DD 30-W, emmanchement C+
- Da utilizzare con: DD 30-W
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Modalità di perforazione: Manuale, Montato su telaio
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche DD 30, T2, diamant, accessoires o Couronne
Caratteristiche
- Elevate prestazioni di foratura in combinazione con Hilti DD EC-1 o Hilti DD 30-W
- Rimozione facile e rapida della carota facendola scivolare tramite il connettore
- Robusto segmento circolare saldato al laser
- Il connettore rapido DD-C Hilti permette di fissare o rimuovere le corone molto rapidamente – non servono attrezzi
Applicazioni
- Carotaggio ad acqua di tasselli di piccolo diametro o fori passanti in tutti i tipi di calcestruzzo