Systemanschlüsse und Schnittstellen
Profilverbinder und Schnittstellen – Grundplatten, Winkelkonsolen, Trägerklammern, Anbindungen sowie Systemschrauben und -muttern zur Verbindung von Profilen und Medien an Modulträgersystemen
Filter
329 Produkte
Gewindefurchende Schraube zur Verwendung bei der Montage von MT Montageträgerkonstruktionen, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Feuerverzinkter Rohrschellensattel zur Verbindung von Gewindeteilen mit MT-Kanälen
Schellenanbindung zur Verbindung von Gewindeteilen mit MT C-Schienen in mäßig korrosiven Umgebungen
Flügelmutter zur direkten Verbindung von Gewindeelementen mit MT-Kastenprofilen in mäßig korrosiven Umgebungen
L-förmiges Flachprofil-Verbindungsstück für die Montage und Verspannung von Modulträgern in mässig korrosiven Umgebungen
Halb verstellbare und abgespannte Winkelkonsole für schwere MT Kastenprofile mit 3D-Lasten in mässig korrosiven Umgebungen
Kompakte, halb verstellbare und abgespannte Winkelkonsole für Kastenprofile und C-Schienenkonstruktionen mit 3D-Lasten in mäßig korrosiven Umgebungen
Winkelkonsole zur Montage leichter Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Verlängerte Winkelkonsole zur Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Flügelbeschlag zur Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Rechtwinkliger Verbinder zur Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Rechtwinkliger verlängerter Verbinder zur Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Zweiflügeliger Beschlag zur Verbindung von drei Montageschienen innerhalb einer 3D-Konstruktion
Rechtwinkliger verlängerter Verbinder zur Montage von Schienekonstruktionen
Rahmenknoten zur Montage T-förmiger Montageschienen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Verstellbare Winkelkonsole zur Montage von T-förmigen Montageschienen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Stoßverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT Montageschienen (MT-40, 50, 60, 40D)
Verstellbare, abgespannte Winkelkonsole für schwere MT Montageträgerkonstruktionen mit 3D-Lasten, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Zweiflügeliger Beschlag zur Verbindung von drei Montageschienen innerhalb einer 3D-Konstruktion, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Dreiflügeliger Beschlag zur Verbindung von vier Montageschienen innerhalb einer 3D-Konstruktion
Dreiflügeliger Beschlag zur Verbindung von vier Montageschienen innerhalb einer 3D-Konstruktion, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Stossverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT Profilschienen (MT-40, 50, 60, 40D)
Abgespannte Winkelkonsole für schwere Schienekonstruktionen mit 3D-Lasten, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Flansch für die Konstruktion von T-Trägern mit MT Montageträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Knotenblech für L-förmige Verbindungen mit MT-70 und MT-80 Montageträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Knotenblech für T-förmige Verbindungen mit MT-70 und MT-80 Montageträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Knotenblech für T-förmige Verbindungen mit MT-80, MT-90 oder MT-100 Montageträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Stossverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT-90 oder MT-100 Montageträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Stossverbinder zur durchgehenden Verbindung von MT-70 oder MT-80 Montageträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Grundplattenverbinder zur Verankerung leichter Schienekonstruktionen in Beton oder Stahl
Grundplattenverbinder zur Verankerung leichter Profilschienenkonstruktionen in Beton oder Stahl
Grundplattenverbinder zur Verankerung von Schienekonstruktionen in Beton oder Stahl
Grundplattenverbinder zur Verankerung von Schienekonstruktionen in Beton und Stahl, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Grundplattenverbinder zur Verankerung von MT-70 und MT-80 Montageträgerkonstruktionen in Beton, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Sandwichpaneel für den Schwerlastbereich zur Befestigung von Montageträgerkonstruktionen an Stahlträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Trägerklammer zur Befestigung von MT-70 und MT-80 Montageträgern an Stahlträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Trägerklammer zur Befestigung von MT-90 und MT-100 Montageträgern an Stahlträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Verstellbare Abstützung zur Verankerung von MT-40 und MT-50 Schienekonstruktionen in Beton, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
45-Grad-Winkelstütze zur Verankerung von MT-40 und MT-50 Schienekonstruktionen in Beton
Verstellbare Abstützung für die Montage von MT Montageträgerkonstruktionen, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-40 Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen
Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-60 Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen
Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-60 Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-40D Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen
Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-40D Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Sechskantschraube zur Verwendung mit Drehverriegelungen bei der Montage von Schienekonstruktionen
Sechskantschraube zur Verwendung mit Drehverriegelungen bei der Montage von Schienekonstruktionen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Verstellbare Führungskonsole zur Befestigung von Gleitrohrschuhen an MT-70 und 80 Montageträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Verstellbare Führungskonsole zur Befestigung von Gleitrohrschuhen an MT-90 und 100 Montageträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Mutter zum Befestigen von Medien an MT Montageschienen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
Einloch-Gelenkverbinder zur Montage der seismischen Abspannung von MT Schienekonstruktionen
Fixierplatte mit Gewindebohrung zum Befestigen von Medien an Montageschienen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration