REGISTRIERENVorteile von Online-Einkauf und persönlichen Online-Services nutzenMehr erfahren

Sprinkler-Komponenten

Komponenten für modulare Sprinkleranwendungen

Komponenten für modulare Sprinkleranwendungen
MF-FL Winkel Feuerverzinkter Winkel der Standard-Leistungsklasse für viele allgemeine Anwendungen mit Profilschienen
Festpunktgrundplatte MGM 2 Galvanisch verzinkte 2-Loch-Grundplatte der Premium-Leistungsklasse für leichte Festpunktanwendungen (metrisch)
MQ-41/3 Schiene Galvanisch verzinkte MQ Profilschiene (41 mm hoch und 3 mm stark) für mittelschwere Anwendungen
MQK-41/3 Konsole Feuerverzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (41 mm hoch, 3 mm dick)
MQK-72 Konsole Feuerverzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (72 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQK-72-F Konsole Feuerverzinkte Konsole mit einfacher MQ Profilschiene (72 mm hoch) für mittelschwere Anwendungen
MQW-S Winkelkonsole Feuerverzinkter schwerer 90-Grad-Winkel zum Verbinden mehrerer MQ Profilschienen in mittelschweren/schweren Anwendungen