Laserabsteckgeräte
Entdecken Sie unser Angebot an Lasern, optischen Nivelliergeräten und anderen Standard-Absteckwerkzeugen, die für intuitive Nivellierungsarbeiten, Abstecken rechter Winkel und Justieraufgaben entwickelt wurden
16 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Robuster Rotationslaser für Nivellieraufgaben mit automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Fluchten sowie Einrichten und Abstecken von Winkeln im Aussenbereich (Nuron Akku-Plattform)
- Genauigkeit
- ±1.5 mm bei 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
- ±5(± 8.7%) °


- Beschreibung
- Robuste Innen-Rotationslaser-Wasserwaage mit gut sichtbarem grünen Strahl und automatischen Funktionen zum Nivellieren, Ausrichten, Neigen und Quadrieren (Nuron-Plattform)
- Genauigkeit
- ±1.5 mm bei 30 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 510-530 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
- ±5(±8.7%) °


Nuron
- Beschreibung
- Gut sichtbarer, selbstnivellierender Laser mit 3 grünen 360-Grad-Linien und mehr als 15 Stunden Betriebsdauer zum Nivellieren, Ausrichten und Abstecken rechter Winkel sowie für Sanitärarbeiten (Nuron Akku-Plattform)
- Genauigkeit
- ±3 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 80 m (Linien), 130 m (Linien, mit Empfänger)
- Batterietyp
- 22 V


- Beschreibung
- Grüner Multilinienlaser mit 3 Linien zum Loten, Nivellieren, Fluchten und Abstecken rechter Winkel
- Genauigkeit
- ±2 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 40 m (Linien), 100 m (Linien, mit Empfänger)
- Selbstnivellierbereich bei Raumtemperatur
- -3.0/ +3.0° °


- Beschreibung
- Grünlicht-Kombilaser mit 2 Linien und 5 Punkten zum Loten, Nivellieren, Fluchten und Abstecken rechter Winkel (12-V-Akkuplattform)
- Genauigkeit
- ±3 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 40 m (Linien), 100 m (Linien, mit Empfänger)
- Maximale Laufzeit
- 33 h

- Beschreibung
- Hochpräziser Grünlicht-Kombilaser mit 2 Linien und 4 Punkten zum Loten, Nivellieren, Fluchten und Abstecken rechter Winkel
- Genauigkeit
- ±2 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 40 m (Linien), 100 m (Linien, mit Empfänger)
- Maximale Laufzeit
- 8 h

- Beschreibung
- Grüner Punktlaser mit 2 gut sichtbaren Punkten zum Loten und vertikalen Ausrichten
- Genauigkeit
- ±3 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 40 m (Punkte)
- Maximale Laufzeit
- 60 h

- Beschreibung
- Hochpräziser Lotlaser mit 2 Punkten und rotem Strahl
- Genauigkeit
- ±1.5 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 30 m (Punkte)
- Maximale Laufzeit
- 50 h


- Beschreibung
- Grüner Linienlaser mit 2 gut sichtbaren Linien zum Loten, Nivellieren und Ausrichten
- Genauigkeit
- ±3 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 40 m (Linien), 100 m (Linien, mit Empfänger)
- Maximale Laufzeit
- 8 h

- Beschreibung
- Linienlaser mit rotem Laserstrahl und 2 Linien zum Nivellieren und Fluchten
- Genauigkeit
- ±3 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 20 m (Linien), 60 m (Linien, mit Empfänger)
- Maximale Laufzeit
- 14 h


- Beschreibung
- Kombilaser mit 2 Linien und 4 Punkten zum Loten, Nivellieren, Fluchten und Abstecken rechter Winkel mit rotem Laserstrahl
- Genauigkeit
- ±2 mm bei 10 m
- Max. Reichweite (Durchmesser)
- 60 m (Punkte), 20 m (Linien), 60 m (Linien, mit Empfänger)
- Maximale Laufzeit
- 20 h


- Beschreibung
- Optisches Nivelliergerät mit 20-facher Vergrösserung für alltägliche Höhenübertragungen
- Vergrößerung
- 20 x
- Kompensatortyp
- Luftdämpfung
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

- Beschreibung
- Optisches Nivelliergerät mit 28-facher Vergrösserung für alltägliche Höhenübetragungen
- Vergrößerung
- 28 x
- Kompensatortyp
- Luftdämpfung
- IP-Schutzklasse
- IP55 (EN 60529)

- Beschreibung
- Kanalbaulaser mit automatischer Ausrichtung, grünem Laserstrahl und Fernbedienung für schnelleres, präziseres Nivellieren und Ausrichten von Rohren
- Laserklasse
- Klasse 3R (EN 60825), 510-530 nm, < 4,5 mW
- Neigungsbereich X-Achse
- -15 - 40 %
- IP-Schutzklasse
- IP X8

- Beschreibung
- Rotationslaser für den Aussenbereich mit automatischer vertikaler Ausrichtung und Neigungsfunktionen in 2 Achsen zum Nivellieren, Fluchten, Neigen und Abstecken rechter Winkel
- Genauigkeit
- ±0.5 mm bei 10 m
- Messbereich mit Laser-Empfänger (Durchmesser)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)


- Beschreibung
- Robuster Rotationslaser für Höhenübertragung und Gradierung im Aussenbereich
- Genauigkeit
- ±0.5 mm bei 10 m
- Messbereich mit Laser-Empfänger (Durchmesser)
- 2 - 600 m
- Laserklasse
- < 4,85 mW, 620-690 nm, Klasse 2 (EN 60825), Klasse II (FDA CFR 21 Art. 1040)