Prestazioni al top sul ghiacciaio
Come le tecnologie Hilti supportano gli operatori di una delle migliori strutture di allenamento per freeskier e snowboarder
Lavoro duro a 3100 metri - non solo per gli atleti
![Uomo che pratica fori per recinzioni di sicurezza](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/products/stubai-glacier-drill-bits/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image.img.1920.medium.jpg/1582017767388.jpg)
Lo snowboarder caduto sta bene, i prossimi atleti stanno già aspettando la loro partenza. Tobias dà il suo okay per la partenza successiva. Dietro di lui, tra tavole, sci e zaini, c'è un trapano a batteria Hilti nella neve.
«Ne abbiamo bisogno continuamente. Ecco perché lo abbiamo sempre a portata di mano - non può essere altrimenti», spiega. Daniel punta ai recinti barriera che i freeskier usano per saltare alla Prime Line. «Dobbiamo rimettere le recinzioni ogni giorno».
Infatti, i fissaggi delle recinzioni di barriera non sono solo stressate dagli atleti, ma anche dalle fluttuazioni di temperatura sul ghiacciaio. Nelle giornate di sole la temperatura qui sale sopra il punto di congelamento. Il terreno in cui si trovano le recinzioni si scioglie. Di notte, le buche si gelano di nuovo e la recinzione si allenta. Quando il terreno è ghiacciato, i 50 fori per la recinzione di barriera devono essere forati.
Condizioni difficili per i pacchi batterie
La situazione per i dispositivi alimentati a batteria sul ghiacciaio è ovviamente tutt'altro che ideale. Umidità elevata, ghiaccio, neve e forti venti rendono particolarmente difficile l'uso di dispositivi alimentati a batteria. Le temperature estremamente fredde sono particolarmente critiche: molte batterie agli ioni di litio si caricano e scaricano meno a temperature inferiori allo zero, perché l'elettrolito nella batteria diventa viscoso. Gli ioni riescono a muoversi lentamente tra i poli. Le prestazioni dei dispositivi diminuiscono. Le batterie Hilti hanno un modulo a bassa temperatura che aiuta a stabilizzare le loro prestazioni anche a temperature al di sotto del punto di congelamento. Un chiaro vantaggio sul ghiacciaio dello Stubai, dove le temperature sono scese a -17 gradi durante le quattro settimane di allenamento di quest'anno.
Altri articoli interessanti