Resistente a rivetti e chiodi – in ogni situazione
Le soluzioni di fissaggio Hilti per l'acciaio su strutture esistenti resistono a tutti i carichi
![Facciata in vetro-acciaio della stazione di Kings' Cross Station a Londra](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/themed-series/fastening-on-steel-II/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1574153305454.jpg)
![Collegamento a vite fortemente arrugginito](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/themed-series/fastening-on-steel-II/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1574153337666/stahl-ii-img-01-2000.jpeg)
Non aver paura della corrosione
L'acciaio è suscettibile alla corrosione nell'ambiente esterno. È così vulnerabile che oltre un quinto della produzione annuale di acciaio in tutto il mondo viene utilizzato solo per sostituire gli elementi in acciaio danneggiato dalla corrosione. Pioggia, umidità, temperature estreme, ma anche sale, anidride carbonica e persino radiazioni UV gravano sul materiale. Ne derivano ruggine, vaiolatura e crepe nell'elemento in acciaio.
Se un elemento in acciaio deve durare a lungo in ambienti corrosivi, deve essere protetto. I metodi comuni per la protezione dalla corrosione sono la zincatura, la zincatura a caldo o l'applicazione di strati, a volte doppi, di protezione. Un'altra soluzione consiste nell'utilizzare acciaio inossidabile di grado A4, che è praticamente insensibile alla corrosione.
![Mappa del mondo con le località di prova](/content/hilti/E3/CH/it/business/news-and-events/magazine/directory/themed-series/fastening-on-steel-II/_jcr_content/mainSection/mainColumn/image.img.1920.medium.jpg/1574153377547.jpg)
Come testiamo la resistenza alla corrosione dei nostri elementi di fissaggio in acciaio
Hilti conduce numerosi studi sulla corrosione in laboratorio e sul campo, dai test di nebbia salina ai test di temperatura e umidità che riproducono un ciclo di un anno, ai test delle radiazioni UV in laboratorio. Ad esempio, un test a lungo termine è stato eseguito presso la nostra sede di Le Havre in Francia dal 1980. Qui, non solo testiamo il comportamento alla corrosione dei nostri dispositivi di fissaggio, ma anche la loro funzionalità a lungo termine. Gli elementi di fissaggio, in particolare gli ancoraggi, sono posti nel cemento. Dopo un certo periodo di tempo, vengono misurati i rimanenti valori di carico nei test di estrazione.