- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Innovazioni nel settore delle costruzioni
- Tecnica di misurazione per il cantiere
- Laser rotante per il lavoro quotidiano sul cantiere

Lavoro produttivo con i laser rotanti Hilti
Trasmissione semplice e precisa di inclinazioni nonché orientamento orizzontale e verticale di superfici sul cantiere
Con i nostri attrezzi di precisione trasferiamo le altezze con semplicità e precisione, orientiamo gli assi di costruzione in modo affidabile oppure incliniamo in due livelli contemporaneamente. Tutti i nostri laser rotanti sono sviluppati per misurazioni di alta precisione. Ma sono anche talmente robusti da resistere al duro lavoro quotidiano sul cantiere. Resistono altrettanto bene allo sporco, all'acqua e alla polvere, esattamente come agli urti e alle cadute, anche da altezze fino a un metro e mezzo.

Lavori di misurazione sicuri e affidabili

Anche sul cantiere succedono degli inconvenienti: il laser rotante potrebbe ad esempio scivolare di mano durante il trasporto. Oppure viene urtato insieme al treppiede. Situazioni come queste non costituiscono un problema per i nostri laser rotanti. Il loro alloggiamento è progettato in modo specifico per proteggere in modo affidabile i sensibili elementi interni.
Nonostante la loro sensibile tecnologia laser, anche dopo una caduta i nostri attrezzi funzionano con la stessa precisione di prima. Per esserne assolutamente sicuri, basta eseguire una misurazione di test. La procedura è riportata nelle istruzioni d'uso del vostro attrezzo.
Il vantaggio per voi:
Potete concentrarvi completamente sui vostri compiti – sul controllo delle altezze durante le gettate del calcestruzzo, sull'allineamento delle vostre casseforme o sui lavori di montaggio a pavimento, a parete e a soffitto.
Utilizzo con un solo operatore con autolivellamento automatico

Affinché possiate eseguire misurazioni semplici e altrettanto precise sul cantiere, abbiamo perfezionato l'utilizzo dei nostri laser rotanti: il ricettore laser è allo stesso tempo anche il vostro telecomando per il laser rotante. Per una misurazione non dovete quindi più passare da un attrezzo all'altro. Potete eseguire l'intero compito dal ricevitore, senza l'assistenza di una seconda persona. Inoltre i laser rotanti Hilti sono dotati di una funzione di orientamento automatico – sia per linee orizzontali e verticali sia per inclinazioni.
Concretamente è sufficiente che selezioniate la rispettiva funzione sull'attrezzo, che posizioniate il ricevitore nel punto target desiderato. Il resto viene eseguito automaticamente dal laser rotante. Il livello del laser si allinea ora automaticamente ed esattamente sul ricevitore.
Laser rotante PR 2-HS A12
Robusto laser rotante da esterni con protezione antiurto a 360°. Per applicazioni orizzontali quali allineamento e livellamento delle cassaforme per solai durante la gettata di calcestruzzo.
Direttamente al prodottoNOVITÀ: laser rotante PR 40-22
Robusto laser rotante per l'impiego all'esterno con protezione antiurto 360°, per applicazioni orizzontali e verticali e funzione per pendenza. Ad esempio, lavori di allineamento del ponteggio di tracciamento, lavori di inclinazione su un piano (sistema a batteria Nuron).
Direttamente al prodottoLaser rotante PR 300-HV2S
Robusto laser rotante a due inclinazioni per l'impiego all'esterno. Orizzontale, verticale e inclinazioni su due livelli. Adatto anche per rampe di parcheggi, costruzioni stradali e canali.
Direttamente al prodottoTreppiede PRA 91
Treppiede con impostazione automatica dell'altezza. Il PRA 91 rende l'allineamento orizzontale un compito semplice che può essere svolto da una sola persona, ad esempio il trasferimento delle altezze e l'allineamento della cassaforma per solai.
Direttamente al prodotto
Laser rotante di nuova generazione
Semplice, robusto e dotato della tecnologia Nuron
Questo è ciò che distingue i laser rotanti Hilti di nuova generazione dagli altri:
- Semplicità: questi laser rotanti offrono la massima semplicità per tutti i compiti. Con un solo telecomando e un solo ricevitore, semplificano i processi lavorativi quotidiani. Un'interfaccia utente intuitiva garantisce un funzionamento efficiente. Il concetto mono-pulsante ottimizza i flussi di lavoro e migliora la qualità complessiva dell'attività.
- Efficienza: laser rotante con funzione di autoallineamento per impiego orizzontale e verticale. Con questa funzione, il laser si allinea automaticamente al segno di zero sul telecomando, ad esempio per lavori di allineamento del ponteggio di tracciamento.
- Robustezza: grazie a un nuovo design, questi laser rotanti sono più resistenti e robusti che mai.
- Tecnologia Nuron: questi innovativi laser rotanti Hilti consentono di ottimizzare completamente il parco attrezzi. Tutte le applicazioni sono combinate su un'unica piattaforma, soluzione che ne aumenta la versatilità.

Potrebbe interessarvi anche

Stazioni totali Hilti
Con i metodi di misurazione digitali garantite una maggiore efficienza e costi minori. Le nostre stazioni totali Hilti e i nostri tablet vi aiuteranno.

BIM-to-Field
La pianificazione digitale con BIM consente una maggiore automazione sul cantiere. Qui potete saperne di più su come potete beneficiarne.

Servizio di calibrazione Hilti
Il servizio di calibrazione Hilti ripristina la precisione dei vostri sistemi di misurazione: noi ne testiamo la precisione, li puliamo e li tariamo.

Fleet Management Hilti
Il Fleet Management Hilti offre molto più che un semplice leasing di utensili. Lavorate con una dotazione di attrezzi gestita in maniera professionale a costi mensili fissi.