Seghe per legno
Qui trova le seghe adatte a qualsiasi lavoro ed esigenza su legno e materiali misti

La segatura di legno è vita quotidiana in cantiere. Questo è dovuto all'enorme varietà di applicazioni di taglio.
I lavori quotidiani di segatura del legno in cantiere sono vari: tagli precisi e stretti in pannelli di legno o materiali a base di legno, efficace taglio a misura di casseforme, pannelli OSB, compensato, truciolari e listelli. Grezzi lavori di demolizione in basi di legno, miste e in muratura.
Determinanti sono anche le vostre esigenze individuali relative al tipo di apparecchio, alle prestazioni e all'ergonomia. Qui troverete la sega che si adatta ai vostri compiti e alle vostre esigenze: tutte le nostre seghe sono robuste e sicure nell'uso. Scelga tra varie categorie di seghe, attrezzi a batteria o con cavo e dispositivi di aspirazione della polvere.
Il vostro vantaggio: tutti i dispositivi alimentati a batteria si integrano perfettamente e a costi contenuti nella piattaforma di batterie Hilti e offrono capacità e prestazioni sufficienti per il vostro lavoro quotidiano.

Seghetti alternativi per curve più strette
- Taglio preciso di curve strette con attrezzi maneggevoli e robusti.
- Libertà di movimento illimitata con le batterie della piattaforma da 22 Volt o come alimentatore da 850W.

Seghe circolari per un potente taglio a misura
- Robuste, di lunga durata e affidabili per tagli diritti. Integrano la sua piattaforma da 22 Volt con profondità di taglio da 55 mm fino a 70 mm.
- Compatibili per binari di guida.

Seghetti frontali: potenti per travi e lavori di demolizione
- Utilizzo universale per legno, legno con chiodi, fondi misti o costruzioni in muratura.
- Qui trova il prodotto giusto, non importa se le occorra un attrezzo a cavo o un attrezzo da 12V, 22V o 36V.
PRODUTTIVITÀ ELEVATA E SICUREZZA NELL'APPLICAZIONE
Ridurre al minimo i guasti e i periodi di inattività in cantiere
Hilti Fleet Management

Periodi di inattività e perdite di produttività causati dalla rottura degli attrezzi in cantiere? Attrezzi sempre meno potenti o rischi per la sicurezza perché non è stata eseguita una manutenzione necessaria? Attrezzi non adeguati od obsoleti in cantiere? Non riesce a trovare gli attrezzi usati? Allora il servizio di Hilti è perfetto per lei: lei si prende cura della sua attività principale, mentre noi pensiamo ai suoi attrezzi.