- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Innovazioni nel settore delle costruzioni
- Dallo smantellamento alla demolizione

Aprire muri e perforare diventa più facile
Demolitori e martelli pneumatici per lavori di demolizione senza problemi
Che si tratti di pareti o di pavimenti, di ristrutturazioni, di demolizioni o di sgomberi, nella nostra gamma di martelli demolitori e scalpellatori troverete l'utensile giusto per ogni applicazione.
Con il nostro esoscheletro motorizzato EXO-T Tool Balancer, i martelli demolitori e rotativi sembrano quasi privi di peso. Ciò significa una maggiore maneggevolezza e un minore affaticamento, in modo che le vostre squadre possano lavorare in modo più preciso, produttivo e sicuro.
Scalpellatura a parete
I nostri demolitori possono essere utilizzati per lavori di demolizione, ristrutturazioni nonché per nuove costruzioni o ampliamenti. La rimozione di residui di calcestruzzo o malta nonché la messa a nudo di ferri di armatura per il ripristino del calcestruzzo o l’ampliamento dell’edificio, nonché le grandi forature per linee o tubi, finestre o porte non sono pertanto un problema. Nella lavorazione delle superfici vengono utilizzati anche per la rimozione di piastrelle, intonaci o ruggine, nonché per l’irruvidimento di superfici.

Perforatore a batteria TE 50-22
Trapano perforatore a percussione a batteria di ultima generazione con peso ridotto, maggiore potenza e minori vibrazioni per la perforazione e la cesellatura del calcestruzzo.
Al TE 50-22
Martello demolitore leggero
300-AVR
Demolitore compatto per la scalpellatura leggera, dal peso ridotto e combinabile con adattatore ad aghi.
Al TE 300-AVR
Martello demolitore cordless
TE 500-22
SDS Max senza cavi (TE-Y) Demolitore per lavori di scalpellatura nel calcestruzzo o in opere murarie, con riduzione attiva delle vibrazioni (sistema a batteria Nuron). Può essere utilizzato con EXO-T!

Martello demolitore TE 500
Demolitore leggerissimo per lavori alla parete / sopratesta, come la rimozione di intonaci o piastrelle.
Al TE 500
Martello demolitore TE 500-AVR
Demolitore leggero ad alte prestazioni e a basse vibrazioni per lavori alle pareti. Può essere utilizzato con EXO-T!

Martello demolitore TE 700-AVR
Potente martello demolitore SDS Max (TE-Y) versatile per scalpellatura intensiva nel calcestruzzo e muratura, con AVR - Sistema di Riduzione delle Vibrazioni. Può essere utilizzato con EXO-T!

Robusto martello demolitore
TE 800-AVR
Robusto demolitore ad alte prestazioni per lavori a parete. Può essere utilizzato con EXO-T!

Aspiratore a secco VC 10L-22
Aspiratore a secco e a umido ad elevate prestazioni con zaino opzionale per la pulizia dei cantieri.
Al VC 10L-22
Aspiratore industriale VC 40M-X
Aspiratore universale con pulizia automatica del filtro per aspirare materiale secco e occasionalmente liquidi – Classe M.
Al VC 40M-XMassima produttività per i lavori a parete

Con la carenza di manodopera nel settore edile, può essere una sfida trovare lavoratori per lavori pesanti come la demolizione di muri o la perforazione ripetitiva per l'armatura. Poiché il bilanciatore EXO-T rende gli utensili praticamente privi di peso quando vengono maneggiati, più membri della squadra possono svolgere questo tipo di lavoro. È possibile utilizzare anche attrezzature più pesanti perché il peso non è più un problema. E questo porta a una maggiore efficienza.
Lavori su pareti pesanti con EXO-T Tool BalancerLavori di demolizione a pavimento
I demolitori sono indicati soprattutto per lavori di demolizione e ristrutturazione nella parte inferiore della parete o sul pavimento nel risanamento e nell’edilizia residenziale. Vengono utilizzati per la demolizione di lastre di calcestruzzo, l’allargamento di fori o lo smantellamento di canali per la posa di tubi o per la lavorazione delle superfici. I demolitori sono indicati anche per l’applicazione di prese di terra o picchetti, per lavori di sterro o nella costruzione di strade per lo smantellamento dell’asfalto o il miglioramento di marciapiedi.

Robusto martello demolitore
TE 800-AVR
Robusto demolitore ad alte prestazioni per lavori a parete. Può essere utilizzato con EXO-T!

Demolitore per calcestruzzo
TE 1000-AVR
Versatile demolitore per lavori sul pavimento e occasionalmente a parete. Può essere utilizzato con EXO-T!

Martello pneumatico elettrico
TE 2000-AVR
Demolitore per calcestruzzo estremamente leggero e a basse vibrazioni per lavori a pavimento.
Al TE 2000-AVR
Martello pneumatico a batteria
TE 2000-22
Demolitore a batteria potente e leggero per lavori di demolizione nel calcestruzzo o in opere murarie (sistema a batteria Nuron).
Al TE 2000-22
Martello pneumatico elettrico
TE 3000-AVR
Demolitore estremamente potente e a basse vibrazioni con motore brushless.
Al TE 3000-AVR
Aspiratore industriale VC 40M-X
Aspiratore universale con pulizia automatica del filtro per aspirare materiale secco e occasionalmente liquidi – Classe M.
Al VC 40M-X
Potente – martello pneumatico a batteria TE 2000-22
- Senza compromessi
Stessa potenza di demolizione dei demolitori a cavo TE 2000 e dei demolitori più grandi, tuttavia molto più compatto - Rapidamente pronto all’uso
Indipendente dall’alimentazione di corrente principale e impiegabile in modo flessibile, in modo che all’inizio dei lavori non si abbiano inutili ritardi - Gestione eccellente
Il TE 2000-22 pesa 10 kg di meno ed è molto più snello dei demolitori a batteria analoghi, ideale per lavori di demolizione medi con una gestione, un controllo e una produttività ottimali in qualsiasi luogo del cantiere - Tempo di lavoro eccellente per ogni ricarica della batteria
Con due batterie Nuron B 22-255 per ogni ricarica è possibile smantellare una mezza tonnellata di calcestruzzo - Scalpellatura pressoché priva di polvere Fino al 95% in meno di polveri sottili in combinazione con un sistema di aspirazione della polvere TE DRS-B e un aspiratore


È lo scalpello a fare la differenza
Il massimo della robustezza e una potenza demolitrice sempre elevata
Il demolitore più potente in assoluto è inutile senza gli scalpelli giusti ad alte prestazioni. I nostri scalpelli poligonali autoaffilanti definiscono nuovi standard in fatto di efficienza e stabilità sul lungo periodo per supportarvi persino negli interventi di demolizione più impegnativi. Con gli scalpelli Ultimate di Hilti beneficiate inoltre di una maggiore potenza e di una robusta resistenza alla flessione con una ridotta formazione della polvere.
Grazie ai nostri scalpelli Premium abbiamo lanciato sul mercato una seconda linea con prestazioni affidabili a un prezzo allettante. Non conta la linea per cui opterete, visto che naturalmente i nostri scalpelli possono essere usati anche con attrezzi di altri marchi. Tuttavia rispondono agli standard più elevati solo se utilizzati in combinazione con i nostri attrezzi.

Ecco come procedere
Cosa succede se richiedete una demo?
Il vostro consulente di vendita si metterà in contatto con voi per fissare l'appuntamento.
Cosa vi aspetta nel luogo della dimostrazione
Nel cantiere di vostra scelta
Il vostro consulente di vendita raggiungerà il cantiere di vostra scelta e testerà con voi il prodotto richiesto. Lasciatevi convincere personalmente dalla praticità e dalla produttività dei nostri sistemi sperimentandoli in una situazione reale.
Nell'Hilti Store
Nell'Hilti Store riceverete una consulenza completa e una dimostrazione. Nel corso della vostra visita potrete naturalmente farvi consigliare anche su altri temi senza sostenere alcuna spesa.
Potrebbe interessarvi:
Ci impegniamo per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori e per la redditività della vostra azienda, visto che si completano a vicenda. Questi prodotti e servizi rispondono alle vostre esigenze in questo campo:

Lavorare in modo pulito e senza polvere
Il sistema aspirapolvere DRS-B opzionale è adatto a tutti i martelli demolitori di Hilti con innesto TE-Y o TE-S. L'esposizione alla polvere dei vostri collaboratori e del cantiere viene così ridotta in misura considerevole.
Ordinare il sistema aspirapolvere
Lavorare in modo ergonomico e resistente
L'esoscheletro EXO-01 supporta in tutti i lavori sopratesta, riducendo così sensibilmente lo sforzo fisico.
Alla scoperta dell'EXO-01
Risparmiare sui costi e lavorare senza interruzioni
Proprio gli attrezzi usati in maniera molto intensa, come i martelli demolitori, richiedono assistenza e tanta manutenzione. Per questo, il Fleet Management di Hilti garantisce grandi vantaggi. In caso di danno riceverete una riparazione o dei pezzi di ricambio gratis nonché un attrezzo sostitutivo senza dover aspettare lunghi tempi di attesa. Così sarete sempre pronti a lavorare.
Maggiori informazioni sul Fleet Management