Collegamento per legno HCW
Nuovo prodottoArticolo #r13911488
Sistema di collegamento più rapido ed efficiente per l'assemblaggio di strutture prefabbricate in legno
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio
- Configurazione testa: Filettatura interna
- Diametro punta: 37 mm
Condividi
Caratteristiche
- Miglioramento dell'efficienza di progettazione – il sistema di collegamenti per legno HCW contribuisce ad aumentare al massimo la versatilità riducendo al minimo il lavoro di calcolo, con i collegamenti HCW e HCW-S per carichi di taglio e HCW-L per carichi di rottura alla trazione e, e tutti i collegamenti per il posizionamento e il livellamento
- Sistema progettato per la produzione industriale di pannelli – gli elementi in legno possono essere preforati facilmente per i collegamenti HCW mediante lavori di falegnameria industriale standard/macchine CNC
- Pianificazione semplificata – coprono tutti i requisiti con soli 3 tipi di connettore in legno: HCW e HCW-S per collegamenti nascosti, o HCW-L con piastra per chiodatura per carichi di tensione elevati
- Avanzamento più rapido in cantiere con meno personale – i raccordi per legno preinstallati consentono di risparmiare tempo, lavoro o il rischio di rilavorazione, facilitando il posizionamento, il livellamento e il fissaggio
- Miglioramento della sicurezza e della qualità – ETA-25/0357 disponibile se fissato con ancoraggi per tasselli a espansione approvati da ETA di Hilti e barre di ancoraggio HAS-U per applicazioni da legno a calcestruzzo, e viti gancio HSW per applicazioni da legno a legno
Applicazioni
- Montaggio e fissaggio in cantiere di strutture in legno prefabbricate, specialmente su scala residenziale
- Collegamenti legno-calcestruzzo
- Collegamenti legno-legno

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.