REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni

Scopri la nostra gamma di giunzioni in legno, progettate per semplificare il montaggio di elementi in legno strutturali nella costruzione in legno massiccio

6 Prodotti

Filtro

Nuovo



Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Testa esagonale
Riutilizzabile (e rimovibile)
Non possibile

Nuovo

Adattatore M12 SW19 attacco eccentrico
Configurazione testa
Testa esagonale
Misura chiave
19 mm
PROFIS Software
No
Collegamento per legno HCW
Descrizione
Sistema di collegamento più rapido ed efficiente per l'assemblaggio di strutture prefabbricate in legno
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Filettatura interna
PROFIS Software
No
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico

Nuovo

Collegamento in legno HCW-S
Descrizione
Collegamento in legno con carico di taglio HCW-S per montaggio di strutture in legno prefabbricate – parte del nostro sistema di collegamento in legno più veloce ed efficiente
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Da utilizzare con
SF 10W-22, SIW 6-22, SIW 8-22
Riutilizzabile (e rimovibile)
Non possibile
Collegamento legno HCW-L
Descrizione
Collegamento legno con carico di rottura alla trazione HCW-L per montaggio di strutture in legno prefabbricate - parte del nostro sistema di collegamento legno più veloce ed efficiente
Composizione materiale
Acciaio al carbonio, zincato
Configurazione testa
Filettatura interna
PROFIS Software
No
               I prodotti di questo tipo sono generalmente adatti al carico sismico
Vite gancio HSW
Descrizione
Vite gancio zincata per il fissaggio di strutture in legno su legno utilizzando connettori HCW pre-installati
Composizione materiale
Acciaio al carbonio
Configurazione testa
Filettato esternamente
PROFIS Software
No
Background_Image01.tif

Fissaggi per legname Hilti

Abbiamo i prodotti giusti per i vostri progetti

La nostra gamma di sistemi di fissaggio per legname è progettata per aumentare la produttività e garantire una facile installazione in cantiere. Offriamo soluzioni per alloggi prefabbricati, sistemi di giunzione pannello‑pannello XLAM, viti per legno strutturale, sistemi di fissaggio legno‑calcestruzzo e altro ancora.

Tutti i prodotti sono tra le principali innovazioni nel campo delle costruzioni in legno e sono progettati per supportare la sicurezza e l’estetica di qualsiasi struttura in legno, il tutto supportato dagli esperti Hilti e da un’assistenza completa in cantiere.

A cosa servono i fissaggi per legname Hilti?

I nostri fissaggi HCW sono progettati per le strutture prefabbricate in legno e permettono il posizionamento e il livellamento in un unico passaggio, integrandosi perfettamente nel vostro flusso di lavoro digitale. Gli HCW sono ideali per case unifamiliari, edifici residenziali di più piani ed edifici commerciali.

Il nostro sistema di giunzione P2P è progettato per le connessioni tra pannelli per pavimenti e soffitti nelle costruzioni in XLAM. Si tratta di un’applicazione tipica nei progetti in legno, per i quali è richiesto uno spessore minimo del pannello di 120 mm. Il sistema di giunzione P2P accelera notevolmente il vostro flusso di lavoro, combinando fissaggio e allineamento in un solo passaggio grazie all’apposito adattatore per avvitatore a impulsi P2P. 

Inoltre, offriamo una gamma completa di viti per legno che possono essere utilizzate per tutte le giunzioni strutturali legno-legno del vostro progetto. 

Il nostro portafoglio di connettori in legno

Hilti HCW Holzverbinder

HCW: connettori per legno per carichi trasversali

Con i connettori per legno HCW sia le forze trasversali (di taglio) sia quelle di trazione possono essere scaricate dal componente in legno attraverso il connettore nel fondo di ancoraggio. È omologato ETA.

Hilti HCW-L Holzverbinder für Zuglasten

HCW-L: connettori per legno per carichi di trazione

Con il connettore HCW-L solo le forze di trazione possono essere scaricate nel fondo di ancoraggio (realizzazione con asole nella traversa e inchiodatura della lamiera perforata sulla struttura in legno). Il connettore HCW-L è omologato ETA.

Hilti HCW-S Holzverbinder

HCW-S: connettori per legno con trasferimento delle forze trasversali

Il connettore HCW-S è concepito per l’allineamento e il livellamento, per cui vengono trasmessi solo i carichi di taglio, senza requisiti sismici. Il connettore HCW-S è omologato ETA.

Hilti P2P Holzverbinder

P2P: per le giunzioni pannello-pannello nelle strutture in XLAM

Fissate e allineate i pannelli in XLAM in un unico passaggio rapido e semplice con il nostro innovativo sistema di giunzione per legname. 

Hilti Holzbauschraube

Viti per legno: per applicazioni strutturali in legname

Offriamo una vasta gamma di viti per legno di alta qualità per costruzioni in legno.

Hilti Bolzenanker HST4

HST4: per il fissaggio del legno al calcestruzzo

Abbiamo anche una gamma di soluzioni per il fissaggio del legno al calcestruzzo. Scoprite il nostro ancoraggio HST4 con la tecnologia più avanzata per ottenere i carichi più elevati possibili nel calcestruzzo. Per una soluzione più moderata, date un’occhiata ai nostri tasselli ad espansione HST2 v3, ideali per portare a termine il lavoro.

Per quale motivo scegliere i fissaggi per legname Hilti?

Hilti dispone di un team dedicato per supportare il vostro progetto dalla progettazione alla realizzazione, fornendo tutti gli strumenti e gli accessori necessari per il successo. I nostri ingegneri del legno garantiscono una progettazione di successo, mentre i nostri esperti di misurazione e i responsabili commerciali offrono un supporto completo in cantiere. Con Hilti, avrete il pacchetto completo e la massima tranquillità.

Siamo al vostro fianco per il vostro primo progetto di costruzione in legno

Supporto alla progettazione

Il nostro team è a disposizione per assistervi in ogni fase, dalla progettazione strutturale alla preparazione dei dati CAD. Vi aiutiamo a garantire che tutto si svolga come previsto quando il progetto arriva in cantiere.

Opzioni di noleggio

Per HCW e non solo, i nostri specialisti ottici forniscono assistenza per un utilizzo ottimale dei nostri prodotti. Vi guidiamo verso il successo nei vostri primi progetti con opzioni di noleggio e formazione. 

Assistenza in loco

Per tutti i nostri prodotti, vi supportiamo in cantiere con il nostro team dedicato e vi mostriamo le nostre soluzioni per assistervi. 

FAQ - Connettori in legno