REGISTRAZIONEApprofittate dello shopping online e dei servizi online personalizzatiMaggiori informazioni
Hilti
 Nahaufnahme der P2P-Verbindung auf einer Baustelle

P2P

Fissare e allineare i pannelli XLAM in un unico passaggio

Con il nostro connettore pannello-pannello, il fissaggio dei pannelli non è mai stato così rapido e semplice. Grazie a un semplice taglio nel processo di prefabbricazione, il sistema di giunzione P2P semplifica anche i cantieri più complessi, offrendo valori di carico superiori, facilità di smontaggio e maggiore produttività. Provate il nostro sistema con certificazione ETA!

Riduzione dei dispendiosi tempi di allineamento dei pannelli

I metodi tradizionali di fissaggio pannello‑pannello comportano solitamente un processo di allineamento laborioso, dove i pannelli XLAM vengono posizionati approssimativamente e poi allineati con precisione utilizzando un sollevatore a travi. Questo processo è semplificato con il sistema P2P. La maggiore tolleranza del sistema, unita all’installazione con il nostro attrezzo e adattatore SIW, consente di allineare e fissare il sistema di giunzione simultaneamente.

Non sono necessari chiodi, fissate con il nostro sistema semplice

A differenza dei metodi tradizionali di giunzione dei pannelli, il nostro sistema richiede solo un avvitatore a impulsi e il relativo adattatore. È così facile che chiunque può farlo, assicurando che il progetto sia implementato correttamente in cantiere. Ci sono errori? Basta semplicemente smontare la giunzione!

 zwei Arbeiter auf der Baustelle mit CLT-Deckenpaneel

I 5 principali vantaggi del sistema di giunzione P2P

  1. Fissaggio e allineamento in un'unica fase facile e veloce: Produttività senza paragoni in cantiere. Fino all'80% di risparmio di tempo rispetto ai metodi tradizionali con il metodo di installazione tramite adattatore e avvitatore a impulsi.
  2. Smontaggio rapido: Se è necessario fare delle modifiche o smontare, ciò può essere fatto rapidamente, senza problemi!
  3. La tranquillità del cantiere: Il nostro sistema è così semplice che chiunque può farlo, non è necessaria manodopera specializzata. Garantite la corretta implementazione del progetto in cantiere.
  4.  Progettato con sicurezza: i valori di carico più elevati consentono di utilizzare il sistema P2P in modo sicuro per quanto riguarda la trazione e il taglio. La progettazione con il nostro software strutturale Ingtools (link) rende tutto più semplice.
  5. Coperti per diverse condizioni: ci pensiamo noi! Dalla sostenibilità alla sismica, forniamo una documentazione tecnica completa per garantire un'implementazione perfetta del progetto.

 

Come integrare il sistema P2P nei vostri flussi di lavoro?

Pianificazione digitale delle costruzioni

Digitale Bauplanung
  • Con certificazione ETA
  • Valori di carico disponibili nel nostro manuale tecnico
  • Software di progettazione disponibile
  • Il sistema P2P ha valori di carico all’avanguardia

Operaio nella fase di prefabbricazione

 Arbeiter bei der Vorfertigung
  • Progettazione precisa delle giunzioni con i più comuni software CAD (SEMA, Dietrichs, Cadwork)
  • Pronti per il fissaggio in cantiere!

Fissaggio della giunzione P2P con avvitatore a impulsi e adattatore SIW

Arbeiter befestigt einen P2P-Verbinder mit Schlagschrauber und Adapter.
  • Basta portare i propri pannelli pretagliati in cantiere
  • Giunzione e allineamento dei pannelli in una sola fase

Anche questo potrebbe rivelarsi interessante

Adattatore SIW

Una parte essenziale del sistema P2P è l’adattatore SIW. Si inserisce su un avvitatore a impulsi per permettere giunzioni rapide e facili.

All’adattatore SIW

SIW 6AT-22

Unser empfohlenes Gegenstück für die P2P-Anwendung ist der Akku-Schlagschrauber SIW 6AT-22 mit mittlerem Drehmoment.  

Al SIW 6AT-22

Altre giunzioni in legno

Offriamo anche soluzioni per abitazioni prefabbricate e giunzioni strutturali in legno con viti.

Al portfolio di giunzioni in legno Hilti

La nostra gamma di viti per legno

Per tutte le applicazioni in legno, date un’occhiata alla nostra gamma di viti strutturali.

Maggiori informazioni sulle viti per legno Hilti