Collegamento legno HCW-L
Nuovo prodottoArticolo #r22822447
Collegamento legno con carico di rottura alla trazione HCW-L per montaggio di strutture in legno prefabbricate - parte del nostro sistema di collegamento legno più veloce ed efficiente
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio
- Configurazione testa: Filettatura interna
- Diametro punta: 40 mm
Condividi
Caratteristiche
- Aumento dell'efficienza di progettazione – il sistema di collegamento legno HCW aiuta a massimizzare la versatilità minimizzando il carico di calcolo, con i collegamenti legno HCW-L per i carichi di rottura alla trazione
- Sistema progettato per la produzione industriale di pannelli – gli elementi in legno possono essere preforati facilmente per i collegamenti HCW mediante lavori di falegnameria industriale standard/macchine CNC
- Avanzamento più rapido in cantiere con meno personale – i raccordi per legno preinstallati consentono di risparmiare tempo, lavoro o il rischio di rilavorazione, facilitando il posizionamento, il livellamento e il fissaggio
- Migliorare la sicurezza e la qualità – certificazione ETA-21/0357 disponibile per i fissaggi con i tasselli a espansione HST3, le viti gancio HSW o le barre di ancoraggio HAS-U
- Progettazione della produzione semplificata – coprire tutti i requisiti con solo due tipi di collegamento per legno: HCW-S e HCW-P per i collegamenti nascosti o HCW L con piastra chiodo per il fissaggio superficiale
Applicazioni
- Montaggio e fissaggio in cantiere di strutture in legno prefabbricate, specialmente su scala residenziale
- Collegamento legno per carichi di rottura alla trazione
- Collegamenti legno-calcestruzzo
- Collegamenti legno-legno

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.