- Pagina iniziale
- Progettisti
- Applicazioni nella costruzione di tunnel
- Fissaggio di stuole di armatura per calcestruzzo spruzzato
Fissaggio di stuole di armatura per calcestruzzo spruzzato
Regole e requisiti generali

- Fissaggio in posizione delle stuole in armatura nello strato di calcestruzzo spruzzato
- Ancoraggio delle stuole in armatura nello strato roccio sottostante o in calcestruzzo spruzzato relativamente fresco
Requisiti relativi agli ancoraggi di stuole di armatura per calcestruzzo spruzzato
- Il compito del fissaggio consiste nel garantire la posizione delle stuole in armatura, solitamente multistrato, e l'osservanza della copertura minima in calcestruzzo
- Per via della copertura in calcestruzzo, è possibile di norma ricorrere a un mezzo di fissaggio zincato
- Per questa applicazione, relativamente alla soluzione di fissaggio di norma non vi sono requisiti particolari. Il mezzo di fissaggio dovrebbe essere esclusivamente in grado di avviare in maniera sicura l'azione permanente delle stuole in armatura fino al completamento della procedura di indurimento del calcestruzzo spruzzato nel sottosuolo.
- Posizionamento rapido e sicuro
- Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
L'elemento di ancoraggio ottimale per i fissaggi di stuole in armatura per calcestruzzo spruzzato

HSA-H M6
- Carico immediato
- Montaggio a impatto semplice
- Fissaggio confortevole grazie all'«agganciamento delle stuole in armatura»
- Nessuna coppia necessaria
- Dimensioni disponibili: Inserto M6
- Per carichi ridotti

HUS3-H8/10/14
- ETA-13/1038
- ETA-18/0208 per cls sovrapposto
- Omologazione DiBt (Z-21.8-2018) per riutilizzabilità nel calcestruzzo fresco per applicazioni temporanee
- Carico immediato
- Vite regolabile
- Possibilità di impiego in calcestruzzo fresco
- Impiego a elevati carichi di trazione

HIT-HY 170
- ETA-14/0457
- Regolabilità del ferro di armatura
- Possibilità di impiego nel calcestruzzo giovane e nella roccia
- Impiego a elevati carichi di trazione
- Tempo di lavorazione medio a 20°C: 3 min, tempo d'indurimento medio a 20°C: 45 min.
- Parte del sistema Hilti SafeSet – pulizia dei fori forati aggiuntiva non necessaria quando si utilizzano punte cave TE-CD o TE-YD in combinazione con aspiratori Hilti
Perforazione
Pulizia dei fori

VC 40M-X
Aspiratore universale con pulizia automatica del filtro per aspirare materiale secco e occasionalmente liquidi.
Posizionamento del tassello

HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Dispenser a batteria (22V) con prolunga per iniezione e tappo di ritenuta.
Determinazione della qualità/resistenza del calcestruzzo

DX 450
Inchiodatrice semiautomatica resistente a carichi elevati per il fissaggio su sottostrutture in acciaio.

X-M6 D12
Prigioniero filettato in acciaio al carbonio per il posizionamento con inchiodatrici azionate a polvere su calcestruzzo o per testare il calcestruzzo spruzzato (rondella piatta 8 mm).

Prova di carico con HAT 28
Determinazione della prima resistenza del calcestruzzo spruzzato nella procedura di foratura a supporto verticale con Hilti DX 450. Metodo di prova: EN 14488-2.