- Pagina iniziale
- Progettisti
- Applicazioni nella costruzione di tunnel
- Fissaggio temporaneo di areazione, illuminazione e dispositivi di misurazione
Fissaggio temporaneo di areazione, illuminazione e dispositivi di misurazione
Regole e requisiti generali
Si distinguono tre applicazioni:
- il fissaggio di sistemi areazione
- il fissaggio di sistemi di illuminazione
- il fissaggio di dispositivi di misurazione

Sistemi di areazione:
Durante i lavori di costruzione e di risanamento all'interno della galleria deve essere garantita areazione a sufficienza, al fine di ridurre i rischi per la salute a causa di bolle d'aria o carenza di ossigeno. L'areazione può essere anche utilizzata per raffreddare l'ambiente all'interno della galleria. I canali di areazione (tubi in plastica) per l'areazione temporanea durante la costruzione della galleria vengono normalmente fissati a un gancio in filo nel soffitto della galleria. In quanto fissaggio temporaneo spesso è possibile tralasciare i requisiti di resistenza alla corrosione.

Illuminazione:
Durante i lavori di costruzione e di risanamento all'interno della galleria occorre garantire illuminazione a sufficienza. In questo caso cavi e luci vengono fissati temporaneamente alla parete della galleria. In quanto fissaggio temporaneo è possibile tralasciare i requisiti di resistenza alla corrosione.

Dispositivo di misurazione:
Per la misurazione sul campo sono necessari benchmark e punti fissi lungo la galleria. Inoltre, vengono installati estensimetri per gestire la convergenza della sezione della galleria.
Requisiti riguardanti gli ancoraggi temporanei dei sistemi di areazione
Sistemi di areazione:
- Il compito del mezzo di fissaggio consiste nel garantire la posizione delle tubazioni di areazione. Per via dell'utilizzo di norma temporaneo, è possibile ricorrere a un mezzo di fissaggio zincato. Per questa applicazione, relativamente al mezzo di fissaggio di norma non vi sono requisiti specifici. Come elemento di fissaggio di norma viene utilizzato un occhiello chiuso o aperto al quale viene agganciato o collegato il tubo di areazione.
- Disponibilità diametro
- Posizionamento rapido e sicuro
- Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
- Per evitare macchie di ruggine può essere necessario A4
- Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
Illuminazione:
- Il compito del mezzo di fissaggio consiste nel garantire la posizione approssimativa dell'illuminazione temporanea durante la fase di avanzamento. Per via dell'utilizzo temporaneo, è possibile ricorrere a un mezzo di fissaggio zincato. Per questa applicazione, relativamente al mezzo di fissaggio di norma non vi sono requisiti specifici.
- Disponibilità diametro
- Per evitare macchie di ruggine può essere necessario A4
- Posizionamento rapido e sicuro
- Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
Dispositivo di misurazione:
- Per via dell'utilizzo temporaneo, è possibile di norma ricorrere a un mezzo di fissaggio zincato. Per questa applicazione, relativamente al mezzo di fissaggio di norma non vi sono requisiti specifici.
- Disponibilità diametro
- Per evitare macchie di ruggine può essere necessario A4
- Posizionamento rapido e sicuro
- Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
Dimensionamento / Norme
- Dimensionamento per carico statico e quasi statico secondo EN 1992-4 possibile, tuttavia di norma non necessario per i fissaggi temporanei.
L'elemento di ancoraggio ottimale per i fissaggi temporanei di sistemi di illuminazione

HLC-EC M8x40
- Dati tecnici per dimensioni M5-M16
- Tassello premontato che garantisce un montaggio facile e rapido, variante occhiello (occhiello chiuso)
- Solo fori praticati con perforatore, il pratico carattere marcatura nella bussola indica la punta necessaria
- Disponibile in variante zincata, A4 non disponibile

HLC-EO M8x40
- Dati tecnici per dimensioni M5-M16
- Tassello premontato che garantisce un montaggio facile e rapido
- Solo fori praticati con perforatore, il pratico carattere marcatura nella bussola indica la punta necessaria
- Disponibile in variante zincata, A4 non disponibile
L'elemento di ancoraggio ottimale per i fissaggi temporanei di sistemi di illuminazione

HSA (M6)
- ETA-11/0374
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. Documentazione
- Posizionamento rapido con tool AT, tecnologia Hilti SafeSet
- Idonea a fori praticati con perforatore
- Materiale A2, A4 e zincato disponibile

HUS3-P6
- ETA-13/1038
- Omologazione DiBt (Z-21.8-2018) per riutilizzabilità nel calcestruzzo fresco per applicazioni temporanee
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Vite regolabile
- Disponibile in variante zincata, A4 non disponibile
- Carico immediato
- Posizionamento affidabile e sicuro, produttività maggiore grazie al minor numero di fori e di fasi di lavoro rispetto ai tiranti tradizionali
- Il tassello a espansione HUS3-P permette di smontare facilmente il mezzo di fissaggio e riutilizzarlo nel progetto di galleria successivo
Sistemi di installazione

Sistemi di installazione MQ
- Software di dimensionamento Profis Installation incl. documentazione
- Dimensionamento incendio e shock possibile con valutazione ingegneristica da parte di Hilti
- Seismik - valutazione ingegneristica da parte di Hilti possibile
- Riutilizzabilità
- Disponibile in acciaio zincato mediante elettrolisi, zincato a caldo e flessibilità, A2 / A4 Ideale per tunnel di sicurezza, vani tecnici e centrali.
- Punti fissi e punti flottanti disponibili per il controllo della deformazione delle tubature
- Flessibilità nel montaggio e la pianificazione
- Prefabbricazione possibile
- Nessuna saldatura

Sistemi di installazione MI
- CE marking con EN 1090 fino a EXC2
- Software di dimensionamento Profis Installation incl. documentazione
- Seismik - valutazione ingegneristica da parte di Hilti possibile
- Dimensionamento incendio shock possibile con valutazione ingegneristica da parte di Hilti
- Riutilizzabilità
- Zincato a caldo EN ISO 1461
- Carichi elevati
- Flessibilità nel montaggio e la pianificazione
- Prefabbricazione possibile
- Nessuna saldatura
L'elemento di ancoraggio ottimale per i fissaggi temporanei di dispositivi di misurazione

HST2
- ETA-15/0435
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Disponibile in dimensioni M8 e M16
- Posizionamento rapido con modulo AT, Posizionamento sicuro con tecnologia Hilti SafeSet
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivo a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1), le punte cave TE-CD permettono inoltre un ambiente di lavoro privo di polvere
- Materiale A4 e zincato disponibile

HUS3
- ETA-13/1038
- Omologazione DiBt (Z-21.8-2018) per riutilizzabilità nel calcestruzzo fresco per applicazioni temporanee
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Vite regolabile
- A4 disponibile come HUS-HR, HUS3 con Multilayer Coating disponibile (HUS HF)
- Carico immediato
- Posizionamento affidabile e sicuro, produttività maggiore grazie al minor numero di fori e di fasi di lavoro rispetto ai tiranti tradizionali
- Il tassello a espansione HUS3 permette di smontare facilmente il mezzo di fissaggio e riutilizzarlo nel progetto di galleria successivo

HIT-1
- ETA-17/0005
- Posizionamento affidabile e rapido, elevata produttività grazie al tempo d'indurimento breve
Foratura e irruvidimento

TE-CD (SDS PLUS)
Punta per perforatori della massima qualità per una foratura pressoché priva di polvere.
Pulizia dei fori

VC 40M-X
Aspiratore universale con pulizia automatica del filtro per aspirare materiale secco e occasionalmente liquidi.
Posizionamento del tassello

SI-AT-A22
Modulo coppia adattivo per SIW 6AT-A22 per l'ancoraggio e l'avvitatura secondo le omologazioni.