Tassello avvitabile HUS3-H
Nuovo prodottoArticolo #r2523586
Tassello avvitabile dalle massime prestazioni per un fissaggio più rapido permanente e provvisorio nel calcestruzzo (acciaio al carbonio, testa esagonale)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Testa esagonale
- Misura chiave: 13 mm
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche fissaggio, sismico, vite, cemento o ancorante
Caratteristiche
- Altissima produttività - minor numero di fori e di operazioni di installazione rispetto agli ancoranti tradizionali
- Testa esagonale con rondella integrata per un aspetto pulito nel fissaggio in loco attraverso componenti
- Può essere posato correttamente senza bisogno di una chiave dinamometrica
- Tre profondità di ancoraggio per la massima flessibilità di progettazione
- Certificazione abZ (DiBt) per il riutilizzo in calcestruzzo fresco per applicazioni provvisorie – sistema riutilizzabile certificato integralmente con calibri per tutti i diametri disponibili (8,10, 14 mm)
Applicazioni
- Binari e ringhiere
- Cassaforma e rinforzo
- Applicazioni provvisorie
- Fissaggio di binari e staffe
- Installazione di sistemi di stoccaggio e scaffalatura
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.