Software Profis engineering per la progettazione di tasselli

Profis Engineering Suite

Il software per i dimensionamenti che comprendono i collegamenti di ferri di ripresa post-installati

Profis Engineering Suite è un software GRATUITO basato sul web che rende la pianificazione e l'analisi di connessioni strutturali, ancoraggi e collegamenti di ferri di ripresa post-installati più rapide e semplici che mai. Il software utilizza automaticamente le omologazioni e gli standard più recenti.

Oltre al dimensionamento di tasselli e fissaggi vari (acciaio su calcestruzzo, calcestruzzo su calcestruzzo e acciaio su muratura), ora il software comprende anche la progettazione dei collegamenti di ferri di ripresa post-installati. Inoltre, è possibile calcolare e analizzare soluzioni complete per ringhiere e piastre di ancoraggio. Conveniente, affidabile e conforme. Lo vedete con i vostri occhi:    

 
 

PANORAMICA DELLE LICENZE - SOFTWARE STANDARD GRATUITO O SOFTWARE PREMIUM PER RISPARMIARE TEMPO?

Reduce design time

Funzioni standard (Versione Gratuita):

✓ Progettazione di ancoraggi in calcestruzzo, muratura e applicazioni di ringhiere

✓ Facile controllo dello spessore ottimizzato della piastra di ancoraggio

✓ Ogni utente ha la sua licenza standard

Prenota ora >

Increase efficiency

Ulteriori caratteristiche (Versione Premium):

✓ Considerazione di sollecitazioni e deformazioni della piastra di ancoraggio​

✓ Dimensionamento completo dell'intero punto di fissaggio incl. irrigidimenti, saldature, profilo ecc.​

✓ Dimensionamento completo delle ringhiere incl. dimensionamento dei montanti e del corrimano per il risparmio dei materiali​

✓ Interfacce con altri sistemi software 

Testare per 30 giorni – Registrarsi subito >

Increase efficiency

Licenza Premium per utente singolo:

✓ Licenza Premium e accesso illimitato a tutte le funzionalità Premium

Prenota ora >

 

 

Increase efficiency

Licenza multiutente premium:

✓ Diversi utenti condividono una licenza premium

✓ Il primo utente registrato ha accesso alle funzioni premium - tutti gli altri utenti hanno accesso alle funzioni standard contemporaneamente.

✓ Creazione di una struttura di cartelle condivise a livello aziendale

Prenota ora >

 

conoscete i maggiori vantaggi del premio?

Aggiornamento in corso

PERCHÉ ALTRI HANNO GIÀ SCELTO LA SUITE DI INGEGNERIA PROFIS ?

Abbiamo chiesto, lei ha risposto

ACCURACY L'importazione automatica dei casi di carico, l'elaborazione simultanea di più combinazioni di carico e la creazione di modelli BIM/CAD aiutano a ridurre gli errori e ad evitare la rielaborazione. TRASPARENZA I file e le strutture di cartelle condivise aumentano la trasparenza, accelerano i processi e fanno risparmiare tempo. EFFICIENZA Ridurre il tempo necessario per progettare il collegamento tra acciaio e calcestruzzo da un'ora a dieci minuti.

Funzioni del software:

Please enter alternative text here (optional)
1 / 6
Approccio di rinforzo supplementare secondo EN1992-4

Evitare la modalità di fallimento del cemento e arrivare a una soluzione economica. Approfittate pienamente della EN1992-4 e progettate facilmente elementi in calcestruzzo sottili con l'aggiunta e la considerazione di armature supplementari.

Please enter alternative text here (optional)
2 / 6
Supporto con la semplice pressione di un pulsante

Una guida passo-passo e la possibilità di contattare il Supporto Tecnico Hilti direttamente nel software con un solo clic assicura che non si debbano progettare complessi sistemi di fissaggio da soli.

Please enter alternative text here (optional)
3 / 6
Modellazione BIM/CAD

Importazione automatica di oggetti BIM/CAD 2D e 3D direttamente nel modello di progetto, eliminando gli schizzi manuali che richiedono tempo e sono soggetti a errori.

Please enter alternative text here (optional)
4 / 6
Piattaforma basata sul cloud

Il software basato su cloud consente di eseguire misurazioni di ancoraggio secondo le più recenti normative e di accedere ai documenti da qualsiasi dispositivo e ovunque e in qualsiasi momento. Create strutture di cartelle condivise con i vostri colleghi e partner del progetto.

Please enter alternative text here (optional)
5 / 6
Applicazione di facile utilizzo

Definisci i tuoi preferiti, i parametri di progettazione preimpostati e i modelli e i report personalizzati per una navigazione e una progettazione più semplice

FISSAGGIO CON BULLONI DI ANCORAGGIO FUSI *NUOVO*
6 / 6
Fissaggio con bulloni di ancoraggio fusi *NUOVO*

Nell'industria delle costruzioni, l'uso di fissaggi gettati in opera è una delle applicazioni più comuni per le connessioni acciaio strutturale-calcestruzzo. Volevamo assicurarci che anche voi possiate progettare queste applicazioni con le caratteristiche di miglioramento dell'efficienza di PROFIS Engineering. È possibile scegliere tra barre filettate, bulloni intestati o prigionieri e progettarli secondo la norma EN 1992-4. Utilizzando l'armatura supplementare o il modulo CBFEM potete progettare la vostra piastra di base ottimizzata. È cambiato qualcosa in cantiere o hai bisogno di un progetto al di fuori dei limiti della norma EN 1992-4? Con un semplice clic, puoi passare all'interno del tuo progetto tra ancoraggi gettati in opera e post-installati ed evitare il doppio lavoro e inutili ricalcoli.

WEBINARS:

  • Progettazione dell'ancoraggio secondo EN 1992-4 e implementazione in PROFIS Engineering

    In questo webinar si imparano le nuove caratteristiche nella progettazione degli ancoraggi secondo la EN 1992-4 e come questa nuova norma è stata implementata nel software PROFIS Engineering.

  • Progettazione dell'ancoraggio e della piastra di ancoraggio in condizioni realistiche al contorno

    Nel maggio di quest'anno, durante un webinar, abbiamo dimostrato un prerequisito essenziale per l'applicazione degli attuali concetti di progettazione degli elementi di fissaggio - l'assunzione di una piastra di ancoraggio sufficientemente rigida. Ciò vale sia per l'ETAG0001 - allegato C e TR029 attualmente in vigore, sia per la EN 1992, parte 4, che sta per essere introdotta. Qui potete visualizzare il precedente webinar e più in basso troverete domande e risposte sull'argomento.

    Per saperne di più: Un reportage della rivista Stahlbau
Hilti software

software Hilti

Software di progettazione, applicazioni e soluzioni BIM.

Per saperne di più sulle soluzioni Hilti Software

Biblioteca BIM / CAD

La libreria BIM/CAD di Hilti fornisce una libreria completa di prodotti Hilti come oggetti BIM/CAD 3D e 2D.

Accesso alla libreria Hilti BIM/CAD
BIM/CAD library

UFFICI DI INGEGNERIA ATTENZIONE!

Seminario di esperti Hilti sulla tecnologia di fissaggio per ingegneri e progettisti

Trova subito il giusto corso di formazione
Base Plate

EN1992-4 RICHIEDE UNA PIASTRA DI ANCORAGGIO FLESSIBILMENTE RIGIDA ...

Controlla la rigidità della piastra di base ora anche con la versione standard gratuita di PROFIS Engineering!

Per saperne di più