Tige d'ancrage HIT-C-8.8
Nuovo prodottoArticolo #r3230672
Tige d'ancrage économique pour les chevilles époxy/hybrides injectables (acier au carbone 8.8)
Condividi
Caratteristiche
- Maggiore produttività: l'uso della lunghezza e del diametro ottimali delle barre serve a risparmiare tempo e denaro con qualsiasi fissaggio
- Un'unica barra per tutti i tipi di resina a iniezione Hilti HIT
- Profondità di posa flessibile per la massima prestazione e alta economicità
- Facile da posizionare manualmente - non è necessario alcun attrezzo di posa
Applicazioni
- Convient aux fixations dans le béton et la maçonnerie avec le mortier à injection Hilti HIT correspondant