HAS-R
Nuovo prodottoArticolo #r259
Barra di ancoraggio dalle alte prestazioni con testa esagonale, per ancoranti chimici (acciaio inox A4)
- Composizione materiale: Acciaio inox, A4
- Diametro punta: 14 mm
- Condizioni ambientali: Aree costiere/Strade con sale antigelo, Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche rondella, metrica, dado, filettatura o pre-tagliata
Caratteristiche
- barra di ancoraggio (M8-M16) con un ampio range di dimensioni
- Progettato per l'uso con le fiale HVU2 Hilti su calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Fornita con un attrezzo di posa utilizzabile con elettroutensili SF e compatibile con l'adattatore separato per l'attrezzo di posa degli elettroutensili TE
- Dispone di una punta a scalpello per tagliare e miscelare le fiale HVU2, di una marcatura di infissione per un'installazione facile e di una testa esagonale da usare con l'attrezzo di posa annesso.
- Ridotto spazio fra gli ancoranti e dal bordo
Applicazioni
- Adatti per l'uso con fiale HVU Hilti per fissaggi nel calcestruzzo

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.
Dati Tecnici
Documenti
-
- ETA 05/0255 per ancoranti chimici HVU (ETAG 001-05, Option 7), Tedesco, Polacco, Inglese, [ 12.3 MB ]
- ETA_16/0515_HVU2_capsule_022023, Tedesco, Polacco, Inglese, [ 5.6 MB ]
- ETA-19/0601 HIT-HY 200-A/R V3 Anchoring Jun-2023, Tedesco, Polacco, Inglese, [ 21.5 MB ]
- ETA-20/0541_HIT-RE 500 V4_Anchor_EC2_100years_112021, Polacco, Tedesco, Francese, Inglese, [ 8.9 MB ]
- ETA-18/0745_HIT-RE 500 V3_Anchor_EC2_100years_102018, Francese, Inglese, [ 2.2 MB ]
-
- Manuale di istruzioni UE/CE HIT/HVU, Polacco, Cinese, Sloveno, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Norvegese, Malese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Sardo, Arabo, Danese, Tailandese, Russo, Portoghese, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 569.2 kB ]