HFB-HCR
Nuovo prodottoArticolo #r10779230
Tassello a battere metallico ad alte prestazioni con alta resistenza anti corrosione per il fissaggio dei pannelli antincendio sul calcestruzzo
- Configurazione testa: Testa piatta
- Condizioni ambientali: Applicazioni speciali altamente corrosive, Applicazioni speciali altamente corrosive (per es. gallerie, piscine), Esterni (più di 1 km dalla costa), Esterni con elevato inquinamento industriale, Esterno
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, Incendio, Sismico
Condividi
Caratteristiche
- Tassello per un fissaggio più rapido e affidabile per l'installazione di pannelli antincendio sul calcestruzzo fessurato
- Rondella preassemblata
- Ridotta profondità di posa di 25 mm. 30 mm e 35 mm
- Non è necessaria torsione per posare il tassello
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli antincendio sul calcestruzzo
- Fissaggio di rete metallica per malta spruzzata all'interno delle gallerie
- Altre applicazioni per carichi leggeri
- Ambienti chiusi