IDMR
Nuovo prodottoArticolo #r1163
Tassello di isolamento economico in acciaio inox per il fissaggio di materiali isolanti quando è necessaria una resistenza alla corrosione e al fuoco
- Materiali di base: Muratura (solida), Muratura (forata), Calcestruzzo (duro)
- Principio di funzionamento: Tassello a battuta
- Diametro punta: 8 mm
Condividi
Caratteristiche
- Chiodo resistente al fuoco in acciaio A2 per materiali isolanti fino a 150 mm
- Posa semplice tramite martello
- Uso versatile per tutti i materiali isolanti standard
- Piastra isolante disponibile per materiale isolante morbido
Applicazioni
- Tasselli isolanti con requisiti di resistenza alla corrosione e al fuoco