HLB Lift box
Nuovo prodottoArticolo #r16424970
Punto di ancoraggio gettato in opera per pulegge, ganci o attrezzature durante l'installazione e la manutenzione di ascensori
- PROFIS Software: No
- Tipo prodotto: Elementi per ascensori
Condividi
Caratteristiche
- Facile da installare – può essere inchiodato o incollato direttamente sulla cassaforma. Il coperchio del lift box può essere rimosso in modo semplice e rapido al termine dell'indurimento del calcestruzzo. Il coperchio può essere riutilizzato per chiudere successivamente il lift box. Procedura di installazione illustrata direttamente sul lift box
- Certificazioni complete – certificazione ETA per carichi da 20 e 25 kN (a seconda della versione di lift box)
- Filo con pratico cappio – cappio extra-largo da 65 mm per un più facile fissaggio dei ganci
- Adatto per solette sottili – idoneo per solette in calcestruzzo dello spessore minimo di 150 mm
- L'HLB lift box fa parte di una vasta gamma di soluzioni che riducono il lavoro a supporto delle imprese specializzate nella installazione e manutenzione di ascensori
Applicazioni
- Creazione di punti di ancoraggio sulle solette dei vani degli ascensori per l'installazione e la manutenzione di attrezzature
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.