Tassello a battere metallico HST4
Nuovo prodottoArticolo #r18476739
Il nostro tassello a espansione cuneiforme ad alte prestazioni per sopportare alti carichi statici e sismici in calcestruzzo fessurato (acciaio al carbonio)
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Configurazione testa: Filettato esternamente
- Certificazioni/Risultati dei test: ETA, IAPMO, Incendio, Nucleare (NQA-1), Sismico
Condividi
Caratteristiche
- Prestazioni innovative – i nostri ancoraggi di nuova generazione offrono una migliore capacità nel calcestruzzo e maggiori carichi di estrazione, permettendo di ottimizzare le dimensioni della piastra base come anche l'uso degli ancoraggi, ottenendo di più dai vostri materiali
- Flessibilità senza limiti: gli ancoraggi possono essere installati in modo sicuro a profondità ridotte per la produttività e a profondità elevate per aumentare le prestazioni, con distanze flessibili tra i bordi e gli interassi.
- Installazione più rapida e semplice – installate la nostra gamma completa di ancoraggi in maniera più rapida con i nostri attrezzi compatibili con Adaptive Torque e senza la necessità di pulire il foro
- Più sicuro e affidabile – cono di espansione anti-rotazione brevettato progettato per eliminare i problemi di rotazione, per un'installazione più affidabile degli ancoraggi
- Progettazione con risparmio di costi – l'abbinamento con il software PROFIS Engineering semplifica la progettazione delle connessioni acciaio-calcestruzzo e riduce i costi dei materiali.
Applicazioni
- Fissaggio di piastre base, ringhiere, sistemi di facciata e supporti meccanici, elettrici o idraulici al calcestruzzo
- Fissaggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato necessario per la conformità alle norme edilizie
- Idoneo per resistere alle azioni e ai carichi sismici; per una totale conformità ai requisiti di collegamento C1 e C2 approvati ETA
- Adatto per uso in ambienti chiusi e asciutti
- Idoneo per resistere alle azioni e ai carichi sismici; per una totale conformità ai requisiti di progettazione compatibili con ACI

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.