Tassello in plastica extra-lungo HUD-L
Nuovo prodottoArticolo #r637
Tassello a muro economico e allungato in materiale plastico per il fissaggio a cartongesso con intonaco più spesso e a doppio strato
- Materiali di base: Calcestruzzo (aerato), Calcestruzzo (non fessurato), Cartongesso, Muratura (forata), Muratura (solida)
- Configurazione testa: N/A
- Certificazioni/Risultati dei test: N/A
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche universale, fissaggio, ancorante plastico, muratura o tassello plastico
Caratteristiche
- Tassello a muro in plastica extra lungo - adatto al collegamento di strati spessi di intonaco fino a 30mm di spessore
- Adatto a parti cave - forma un nodo se introdotto in materiali cavi e pannelli in cartongesso a doppia lastra
- Installazione più affidabile - i tasselli Hilti HUD-L sono progettati per guidare la vite senza sfondarla o farla uscire dal corpo dell'ancoraggio
- Più facile da posare - espansione della punta a 4 vie progettata per minimizzare la rotazione e assicurare la tenuta nel foro
- Utilizza viti standard del settore - è possibile utilizzare viti disponibili in commercio con questi tasselli in plastica (venduti separatamente, vedere la scheda tecnica per le dimensioni delle viti necessarie)
Applicazioni
- Fissaggio su spessi strati di intonaco e su doppie lastre di cartongesso: ad esempio cornici, scatole di derivazione, cavi, interruttori, lampade, supporti, cartelli, scaffali, rubinetterie, mensole etc
- Tassello plastico extra-lungo per rinnovamento e lavori di ristrutturazione su installazioni in cartongesso