Chiodi per cartongesso universali (a nastro) X-X MX
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r13557520
Chiodi a nastro ad alte performance, da utilizzare con inchiodatrici, per il fissaggio su calcestruzzo e altri materiali base
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur)
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Condividi
Caratteristiche
- La performance è supportata da una solida base di certificazione per l'uso con binari in cartongesso in applicazioni speciali (sismico, testa di deviazione, calcestruzzo crepato)
- Punta del chiodo elicoidale innovativa – per una migliore guidabilità durante il fissaggio su cemento duro
- Chiodi ad alta durezza (57.5 HRC) per un migliore attraversamento nel cemento duro
- Elevato tasso di successo dell'installazione per un'alta produttività e risparmio di costi
- Alta produttività in applicazioni di serie grazie al nastro di chiodi per il fissaggio di attrezzi con un caricatore
Applicazioni
- Fixation de rails fixes
- Fixation de la tête de déviation avec des bandes de plâtre
- Fixation de rails pour cloisons sèches à utiliser dans des conditions sismiques
- Fixation de rails pour cloisons sèches sur béton fissuré
- Fixation de rails pour tête de déviation
Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.