X-X P8 chiodo per cartongesso (singolo)
New product UltimateArticle #r13558086
Chiodo singolo ad alte performance per il fissaggio su calcestruzzo e altri materiali base, da utilizzare con inchiodatrici
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 80 mm
- Diametro gambo elemento di fissaggio: 4 mm
- Classe di prodotti: Ultimate
Partager
Caractéristiques
- La performance è supportata da una solida base di certificazione per l'uso con binari in cartongesso in applicazioni speciali (sismico, testa di deviazione, calcestruzzo crepato)
- Punta del chiodo elicoidale innovativa – per una migliore guidabilità durante il fissaggio su cemento duro
- Chiodi ad alta durezza (58 HRC) per un migliore attraversamento nel cemento duro
- Elevato tasso di successo dell'installazione per un'alta produttività e risparmio di costi
- Disponibile in lunghezze da 22 mm a 72 mm
Applications
- Fissaggio di binari fissi
- Fissaggio della testa di deviazione con strisce di gesso
- Fissaggio della guida per cartongesso per l'uso in condizioni sismiche
- Fissaggio della guida per cartongesso nel calcestruzzo crepato
- Fissaggio di binari di deviazione
Pour lire les homologations et agréements de ce produit, cliquez sur un code article.