X-DKH (con tecnica ibrida DX)
Nuovo prodotto UltimateArticolo #r1620
Chiodo per il fissamento di canali, collari e controsoffitti al calcestruzzo, con tecnica ibrida DX
- Materiali di base: Calcestruzzo
- Spessore del materiale di base (calcestruzzo): 100 mm
- Protezione anticorrosione: Zincato <20 µm
Condividi
Caratteristiche
- Utilizza la tecnica DX hybrid – un metodo di fissazione diretto progettato per massimizzare l'affidabilità e i carichi dei fissatori, minimizzando lo sbecciamento del calcestruzzo
- Serenità – sistema certificato European Technical Assessment (ETA) per controsoffitti
- Adatto per Nonius sospensioni a soffitto e a occhiello
Applicazioni
- Fissaggio di canali, collari, controsoffitti ecc. al calcestruzzo
- Fissatura di soffitti sospesi a solette in calcestruzzo usando occhiella o ganci tipo Nonius

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.