SD 5000
Nuovo prodottoArticolo #r5390
Avvitatore per cartongesso a cavo da 5000 giri/minuto per applicazioni per cartongesso
- Coppia max: 10 Nm
- Voltaggio nominale: 230 V
- Peso: 1.4 kg
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche avvitatore da cartongesso o avvitatore per cartongesso
Caratteristiche
- Comodo e facile da usare, con eccellente comodità di lavoro
- Due attrezzi in uno – pronto in un attimo per il funzionamento del caricatore
- Sistema di sgancio rapido - per modifiche al porta-inserti e caricatore rapide e senza attrezzi
- L'indicatore di profondità o il caricatore viti può essere rimosso rapidamente per fissare le guide per cartongesso
- Lo sfiato direzionale impedisce alla polvere di finire sul volto dell'operatore
Applicazioni
- Fissaggio di pannelli in cartongesso al metallo oppure a telai in legno su pareti e soffitti
- Fissaggio di pannelli in legno al metallo oppure a telai in legno su pareti e soffitti
- Fissaggio di pannelli speciali (per es. Fermacell) al metallo oppure a telai in legno su pareti e soffitti
- Fissaggio di pannelli di rivestimento esterni al metallo oppure a telai in legno su pareti e soffitti
- Fissaggio di prigionieri metallici a binari di metallo

Hilti Tool Service
3 giorni o gratis
- L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
- Dopo il periodo gratuito, i costi di riparazione sono limitati
- 3 mesi senza costi dopo ogni riparazione a pagamento
- Basta un click o una telefonata - noi faremo il resto
- Non viene mai richiesta una registrazione o una prova di acquisto

Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!
- Le etichette individuali e la visibilità online forniscono la trasparenza della flotta di attrezzi
- Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
- Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
- Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
- Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.