HCW-S Holzverbinder
Nuovo prodottoArticolo #r22762815
HCW-S Scherlast-Holzverbinder für die Montage von vorgefertigten Holzkonstruktionen – Teil unseres schnelleren und effizienteren Holzverbindersystems
- Composizione materiale: Acciaio al carbonio, zincato
- Da utilizzare con: SF 10W-22, SIW 6-22, SIW 8-22
- Riutilizzabile (e rimovibile): Non possibile
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Holzverbinder o HCW-S
Caratteristiche
- Soluzione versatile del sistema – i collegamenti HCW-S trasferiscono i connettori antispostamento e si adattano in modo continuo al sistema globale del collegasmento legno HCW, nei collegamenti HCW e HCW-L
- Sistema progettato per la produzione industriale di pannelli – gli elementi in legno possono essere preforati facilmente per i collegamenti HCW-S rivestiti di nero mediante lavori di falegnameria industriale standard/macchine CNC
- Pianificazione semplificata – coprono tutti i requisiti con soli 3 tipi di collegamemnto in legno: HCW e HCW-S per collegamenti nascosti, o HCW-L con piastra per chiodatura per carichi di tensione elevati
- Avanzamento più rapido in cantiere con meno personale – i raccordi per legno preinstallati consentono di risparmiare tempo, lavoro o il rischio di rilavorazione, facilitando il posizionamento, il livellamento e il fissaggio
- Miglioramento della sicurezza e della qualità – ETA-25/0357 disponibile se fissato con ancoraggi per tasselli a espansione approvati da ETA di Hilti e barre di ancoraggio HAS-U per applicazioni da legno a calcestruzzo, e viti gancio HSW per applicazioni da legno a legno
Applicazioni
- Montaggio e fissaggio in cantiere di strutture in legno prefabbricate, in particolare su scala residenziale
- Collegamento legno per connettori antispostamento
- Collegamenti legno-calcestruzzo
- Collegamenti legno-legno

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.
Dati Tecnici
Documenti
-
- Istruzioni d'uso HCW-S, Polacco, Cinese, Sloveno, Hebrew, Spagnolo, Ungherese, Estone, Kazako, Turco, Serbo, Norvegese, Giapponese, Croato, Bulgaro, Francese, Techisch, Tedesco, Slovacca, Lituano, Olandese, Lettone, Korean, Finlandese, Svedese, Rumeno, Arabo, Danese, Portoghese, Russo, Inglese, Ucraino, Greco, Italiano, [ 1.1 MB ]