Injektionsmörtel HIT-MM PLUS
Nuovo prodottoArticolo #r4445
Wirtschaftlicher Hybrid-Injektionsmörtel für mittelschwere Befestigungen in ungerissenem Beton und Mauerwerk
- Materiali di base: Calcestruzzo (non fessurato), Muratura (forata), Muratura (solida)
- Carico sismico: No
- Carico a fatica: No
Condividi
Alcuni clienti hanno visualizzato anche Betonmörtel, Verbundmörtel, Verbundanker, Mörtel o Verbundmörtel
Caratteristiche
- Soluzione omologata multimateriale per il fissaggio su calcestruzzo e muratura
- Le bussole HIT-SC offrono una maggiore flessibilità d'installazione essendo utilizzabili in combinazioni multiple, minimizzando altresì lo spreco di resina mediante un più accurato dosaggio sui mattoni forati
- Erogazione più semplice grazie alla compatibilità con i dispenser HDE 12v e 22v.
- Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) disponibile
Applicazioni
- Ampio range di applicazioni per carichi medi su mattoni forati (con le retine plastiche), muratura piena e calcestruzzo non fessurato dove non è necessaria la certificazione
- Recinzioni e ringhiere, cancelli, inferriate, ferri di armatura non strutturali, pensili, sanitari, sistemi di condizionamento, impianti di illuminazione
- Trattamento di superficie
- Adatto per uso frequente e ripetitivo

Per informazioni riguardo le certificazioni consulta il singolo articolo.