- Pagina iniziale
- Soluzioni
- Applicazioni
- Fissaggio di sistemi di installazione su acciaio

Fissaggi su acciaio: sistemi di installazione
Come fissare i sistemi di installazione su acciaio in modo semplice e sicuro
Dai capannoni industriali ai grattacieli, dalle piattaforme offshore agli impianti petrolchimici fino alle costruzioni navali: i nostri prigionieri filettati garantiscono un fissaggio sicuro e resistente alla corrosione dei sistemi di installazione su materiali base in acciaio – in numerose applicazioni industriali. Ovunque nel mondo.
Per assicurarvi di trovare sempre la soluzione di fissaggio ideale per le vostre sfide individuali nel settore industriale, vi offriamo un'ampia gamma di prigionieri filettati speciali per il fissaggio su acciaio. Se ad esempio desiderate fissare sistemi di binari e mensole su acciaio, i prigionieri filettati Hilti S-BT-MR HL e X-BT-MR sono la prima scelta.
È possibile installare i prigionieri filettati in modo rapido e semplice. Inoltre, soddisfano facilmente i requisiti di protezione dalla corrosione più disparati.
Ordinate subito i prigionieri filettati online
NOVITÀ: vite prigioniera filettata S-BT-MR HL
Per il fissaggio di carichi leggeri in aree mediamente corrosive e altamente corrosive. La base in acciaio deve avere uno spessore minimo di 6 o 7 mm.
Alla vite prigioniera filettata S-BT-MR HLPrigioniero filettato X-BT-MR
Per il fissaggio di carichi da leggeri a medio-pesanti in aree altamente corrosive e su acciaio con uno spessore di almeno 8 mm.
Al prigioniero filettato X-BT-MR
I vostri vantaggi nel fissaggio su acciaio con i prigionieri filettati Hilt
Nel video: come le soluzioni di fissaggio Hilti su acciaio sono superiori ai metodi tradizionali
Da oltre 15 anni, i prigionieri filettati Hilti dimostrano il loro valore nelle difficili applicazioni quotidiane in cantiere, dove soddisfano anche le esigenze più elevate. Per il fissaggio dei sistemi di installazione su acciaio, sono di gran lunga superiori ai metodi tradizionali, costosi e soprattutto lunghi, come la saldatura, i collegamenti mediante viti passanti o morsetti.
Utilizzando i prigionieri filettati Hilti, non è necessario eseguire avvitamenti passanti, collegamenti con morsetti o saldature complesse. I vostri collaboratori non hanno bisogno di conoscenze specialistiche per il fissaggio diretto dei prigionieri filettati e sono quindi molto più produttivi.

I quattro principali vantaggi dei prigionieri filettati per il fissaggio su acciaio
- Elevata resistenza alle vibrazioni
- Resistenza a lungo termine in ambienti a medio (C3) ed elevato rischio di corrosione (C5)
- Utilizzabile in un'ampia gamma di temperature da -40 °C a +100 °C
- Testato e approvato a livello internazionale in tutto il mondo
Lo sapevate già?
Le nostre raccomandazioni per i valori di carico vi aiuteranno a determinare in modo rapido e semplice il numero di fissaggi necessari per il vostro progetto individuale. I dettagli sono riportati nel nostro manuale della tecnologia di fissaggio diretto e nei dati tecnici di Hilti S-BT HL e X-BT.
Lavorare con i prigionieri filettati Hilti è più facile e produttivo che mai
Niente più smerigliature, saldature, rilavorazioni, morsetti o avvitamenti passanti! Grazie ai nostri prigionieri filettati, ora è possibile fissare i sistemi di installazione su acciaio in modo agevole, semplice, rapido e senza particolari competenze o certificati, come nel caso della saldatura.
Finalmente potrete lavorare senza cavi!

Il nostro trapano avvitatore a batteria SBT 6-22 è perfetto per forare, fissare e montare le viti prigioniere filettate S-BT HL.
Al trapano avvitatore a batteria SBT 6-22
Potrete fissare i prigionieri filettati X-BT con il nostro trapano a batteria SF BT 22-A e l'attrezzo per il fissaggio diretto a batteria BX 3-BT.
Al trapano a batteria SF BT 22-A All'attrezzo di fissaggio diretto a batteria BX 3-BTTutti gli attrezzi sono pronti per essere utilizzati ovunque grazie alle batterie ricaricabili Nuron, senza il fastidio dei cavi. Ma con una batteria da 22 volt.
Finalmente potrete risparmiarvi i lunghi lavori di rifinitura!
Installando i prigionieri filettati Hilti S-BT HL e X-BT, lo strato di protezione anticorrosione dell'acciaio rimane intatto. Non è necessario alcun oneroso lavoro di riverniciatura. I prigionieri filettati sono inoltre dotati di una guarnizione di tenuta che protegge in modo affidabile dalla corrosione tutti i punti di fissaggio.
Esempi di sistemi di fissaggio su acciaio
Fissaggio di scatole di commutazione e derivazione su acciaio
I nostri prigionieri filettati consentono di montare con facilità le scatole di commutazione e derivazione più disparate: S-BT HL e X-BT sono disponibili con filettatura M8 e M10. Sono resistenti alla corrosione e quindi adatti a compiti di fissaggio impegnativi nella cantieristica navale e nel settore offshore, così come negli impianti petrolchimici e nelle centrali elettriche.
Fissaggio di canali, binari d'installazione, angoli e mensole su acciaio
I nostri prigionieri filettati S-BT HL e X-BT sono adatti per il fissaggio orizzontale e verticale di un'ampia gamma di componenti di installazione, a seconda dei requisiti di carico. I carichi di trazione e di taglio che i vostri dispositivi di fissaggio possono sopportare dipendono dalla resistenza della base di acciaio e dal design del rispettivo componente.
Fissaggio di tracciati cavi su acciaio
Che dobbiate montare passerelle, cestelli, scalette o canaline portacavi: con i nostri prigionieri filettati potete fissare tutti i tracciati cavi in modo produttivo e sicuro. I nostri prigionieri filettati S-BT HL sono ideali per il fissaggio su componenti in acciaio con uno spessore minimo di 6 mm.

Ecco come installare il prigioniero filettato X-BT
Nel video: Fissaggio diretto su acciaio con l'X-BT
I nostri prigionieri filettati possono fare molto di più:
Scoprite tutto sul fissaggio di griglie e lamiere bugnate su acciaio e sul fissaggio di collegamenti conduttivi su acciaio.

I nostri sistemi di fissaggio non si limitano a fissare le griglie e le lamiere bugnate sull'acciaio. Scoprite tutto su:
Fissaggi di griglie e lamiere bugnate Fissaggi di collegamenti conduttivi su acciaio