![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/pagestageimage.img.1920.medium.jpg/1600153123905.jpg)
- Pagina iniziale
- Progettisti
- Applicazioni nella costruzione di tunnel
- Fissaggi nel pozzetto
Fissaggi nel pozzetto
Regole e requisiti generali
Si distinguono due applicazioni:
- Il fissaggio dei dispositivi per il cantiere all'interno del pozzetto (ad esempio impalcature, anello d'ingresso del TBM (i cosiddetti «kicker ring»), binari e nastri trasportatori)
- Sbadacchiatura delle pareti di sostegno mediante collegamenti in calcestruzzo armato
Dispositivi per il cantiere:
All'inizio della costruzione della galleria viene posizionata la Tunnel Boring Machine (TBM) al livello dell'asse della galleria, e tale TBM necessita di un kicker ring / anello di ingresso ancorato alla parete di sostegno. Le impalcature e le casseforme devono essere mobili. In particolare nelle gallerie lunghe, i materiali vengono trasportati esclusivamente tramite sistemi di binari e nastri trasportatori.
Sbadacchiatura delle pareti di sostegno mediante collegamento in calcestruzzo armato:
La realizzazione del pozzetto della galleria necessita di numerose soluzioni di fissaggio, quali ad esempio il collegamento di sbadacchiature orizzontali rispetto alla parete del pozzetto.
Requisiti relativi agli ancoraggi dei fissaggi all'interno del pozzetto
Dispositivi per il cantiere:
- Per via dell'utilizzo temporaneo, è possibile di norma ricorrere a un mezzo di fissaggio zincato
- Per questa applicazione, relativamente al mezzo di fissaggio di norma non vi sono requisiti specifici
- Posizionamento rapido e sicuro Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
Sbadacchiatura delle pareti di sostegno mediante collegamento in calcestruzzo armato:
- Software di dimensionamento e documentazione necessari
- Sistema omologato (ETA)
- Durata d'utilizzazione (50 anni, 100 anni)
- Sollecitazione da temperatura
- Sollecitazione da incendio
- Terremoto
- Tempi di lavorazione e d'indurimento
- Requisiti speciali durante l'installazione (assenza di polvere, metodo di perforazione)
Dimensionamento / Norme
Dispositivi per il cantiere:
- Nessuna
Sbadacchiatura delle pareti di sostegno mediante collegamento in calcestruzzo armato:
- EN1992-1-1 in combinazione con una valutazione tecnica europea secondo EAD 330087-00-0601 permette il dimensionamento di collegamenti di ferri di ripresa post-installati di giunzioni a sovrapposizione, sovrapposizioni terminali di travi semplicemente appoggiate, ferri di armatura sotto carico di compressione e ancoraggio della copertura. Di norma questo approccio causa lunghezze di ancoraggio relativamente «ampie», eventualmente non realizzabili in questo modo nel rivestimento del tunnel.
- A integrazione o come alternativa, può avvenire un dimensionamento mediante EOTA Technical Report 069 in combinazione con una valutazione tecnica europea secondo EAD332402-01-0601. In questo modo è possibile il dimensionamento di collegamenti in calcestruzzo armato resistente alla coppia con profondità di posa ridotte.
- Occorre prestare attenzione alle azioni esercitate sulla struttura in caso di incendio ed eventualmente è necessaria una valutazione ingegneristica.
- Vanno inoltre considerate le direttive tecniche (ad es. ZTV-ING (D)), le disposizioni tecniche di costruzione (ad es. EiT (EBA,D), i manuali tecnici (Gallerie e geotecnica (Svizzera) oppure direttive e disposizioni (ad esempio RVS (Austria)) in combinazione con istruzioni e normative nazionali.
L'elemento di ancoraggio ottimale per i fissaggi di impianti in cantiere
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_2017402689/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153123205/tunnel-hsar-2x1.jpeg)
HSA-R
- ETA-11/0374 (solo calcestruzzo non crepato)
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Posizionamento rapido con il tool AT, tecnologia Hilti SafeSet
- Idoneo per fori praticati con perforatore e dispositivi a diamante (ad esempio con carotatrici a diamante DD-30W e DD EC-1)
- Materiale A4 disponibile
- Sigillatura dei fori non possibile
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_2017402689/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153123228/tunnel-hus3h10-2x1.jpeg)
HUS3-H8/10/14
- ETA-13/1038
- Software di dimensionamento Profis Engineering incl. documentazione
- Vite regolabile, posizionamento rapido con avvitatore a percussione, carico immediato
- Idoneo per fori praticati con perforatore
- A4 Disponibile come HUS-HR, HUS3 con Multilayer Coating disponibile (HUS HF)
- Sigillatura non possibile
La soluzione ottimale per il collegamento di ferri di ripresa post-installati
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_2093525/three_image_text_col/image_text_column_1__1114987744/image.coreimg.jpeg/1600153123283/hit-hy-200-r-v3-neu.jpeg)
HIT-HY 200-R V3
- Disposizione delle lunghezze di ancoraggio secondo EN1992-1-1 e secondo EOTA/TR 069 possibile.
- Procedura alternativa di dimensionamento Metodo Hilti HIT Rebar disponibile per prendere in considerazione un proprio modello di struttura reticolare durante la disposizione.
- Software di dimensionamento Profis Rebar incl. documentazione
- ETA-19/0600 (dimensionamento secondo EC2, Parte 1)
- ETA-19/0665 (dimensionamento secondo EOTA TR 069)
- Durata d'utilizzazione 100 anni Range di temperatura (per lungo tempo): max 50°C, min. -40°C
- Valori di dimensionamento per sollecitazione da incendio (da F30 a F120) disponibili.
- Carico in fatica secondo EN1992-1-1
- Un dimensionamento sotto l'effetto di terremoto è possibile secondo EN1992-4 (dimensionamento di edifici in calcestruzzo armato)
- Diametro 8-32 mm secondo ETA
- Tempo di lavorazione medio a 20°C: 15 min, tempo d'indurimento medio a 20°C: 1,5 ore, malta per l'impiego durante l'intero anno: indurisce anche a –10°C
- Operazioni di foratura coperte (foratura a percussione, perforazione a diamante con utensile di irruvidimento e verrina)
- Parte del sistema Hilti SafeSet – pulizia dei fori forati aggiuntiva non necessaria quando si utilizzano punte cave TE-CD o TE-YD in combinazione con aspiratori Hilti
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_2093525/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.png/1600153123307/160053.png)
HIT-RE 500 V4
- Disposizione delle lunghezze di ancoraggio secondo EN1992-1-1 possibile.
- Procedura alternativa di dimensionamento Metodo Hilti HIT Rebar disponibile per prendere in considerazione un proprio modello di struttura reticolare durante la disposizione.
- Software di dimensionamento Profis Rebar incl. documentazione
- ETA-16/0142 (dimensionamento secondo EN1992-1-1)
- Durata d'utilizzazione 100 anni Range di temperatura (tempi lunghi): max 50°C, min. -40°C
- Valori di dimensionamento per sollecitazione da incendio (da F30 a F120) disponibili.
- Carico in fatica secondo EN1992-1-1
- Un dimensionamento sotto l'effetto di terremoto è possibile secondo EN1992-4 (dimensionamento di edifici in calcestruzzo armato) - Parere di un perito
- Range di applicazioni e di dimensionamento massimo possibile relativo ai diametri dei ferri di armatura (8-40 mm secondo ETA, ulteriori diametri secondo dati tecnici)
- Tempo di lavorazione medio a 20°C: 30 min, tempo d'indurimento medio a 20°C: 7 ore
- Operazioni di foratura coperte (foratura a percussione, perforazione a diamante con utensile di irruvidimento e verrina)
- Parte del sistema Hilti SafeSet – pulizia dei fori forati aggiuntiva non necessaria quando si utilizzano punte cave TE-CD o TE-YD in combinazione con aspiratori Hilti
Taglio
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1600153123354/decke-fahrbahn-ag125a22-2x1.jpeg)
AG 125-A22 (02)
Smerigliatrice a batteria con batteria da 22 V e motore brushless, per lavori di taglio e di smerigliatura di tutti i giorni con dischi fino a Ø 125 mm.
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1600153123377/decke-fahrbahn-acdspx-2x1.jpeg)
AC-D SPX
Disco da taglio della massima qualità (abrasivo) per metalli dalla durata particolarmente lunga e velocità di taglio molto elevata.
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_copy/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153123400/decke-fahrbahn-scm22a-2x1.jpeg)
SCM 22-A
Sega circolare a batteria con batteria Li-ion (22 V) e binario guida compatibile e dispositivo di raccolta trucioli di metallo per il taglio a freddo di metalli.
Foratura e irruvidimento
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_1756063/three_image_text_col/image_text_column_2/image.coreimg.jpeg/1600153123507/decke-fahrbahn-te60a36-2x1.jpeg)
TE 60-A36
Perforatore combinato a batteria SDS con riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) e sistema elettronico di spegnimento rapido ATC (Active Torque Control) per lavori di foratura e scalpellatura intensivi nel calcestruzzo.
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_1756063/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.jpeg/1600153123530/decke-fahrbahn-dd30w-2x1.jpeg)
DD 30-W
Carotatrice a diamante per carotaggi manuali per tasselli per carichi pesanti e collegamenti di armature.
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_1756063/three_image_text_col/image_text_column_2_/image.coreimg.jpeg/1600153123601/decke-fahrbahn-tecd-2x1.jpeg)
TE-CD (SDS PLUS)
Punta per perforatori della massima qualità per una foratura pressoché priva di polvere.
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_1756063/three_image_text_col/image_text_column_18/image.coreimg.jpeg/1600153127332/decke-fahrbahn-teyrt-2x1.jpeg)
TE-CD (SDS PLUS)
Punta cava (punta per perforatori della massima qualità per una foratura pressoché priva di polvere).
Pulizia dei fori
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_1908389/three_image_text_col/image_text_column_1__513729561/image.coreimg.jpeg/1600153120832/tunnel-hitdl-hitrb-2x1.jpeg)
HIT-DL 14-55 + HIT-RB 14-55
Pompetta a soffietto e pennello per pulire.
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_1908389/three_image_text_col/image_text_column_21/image.coreimg.jpeg/1600153127451/decke-fahrbahn-luftduese-2x1.jpeg)
Getto d'aria
Accessori per soffiatura dei fori in applicazioni con malta ad iniezione.
Posizionamento dei ferri di armatura
![](/content/hilti/E3/CH/it/engineering/application-stories/tunnel/fixings-in-the-shaft-/_jcr_content/childSections/childsection_1090848/three_image_text_col/image_text_column_2__170720227/image.coreimg.jpeg/1600153127519/eisenbahntunnel-sub1-hde500a22-2x1.jpeg)
HDE 500-A22 + HIT-VL 11 + HIT-SZ 14-55
Dispenser a batteria (22V) con prolunga per iniezione e tappo di ritenuta.