Illustrazione di un’applicazione MFT-VSI

Il vostro partner di progetto per le facciate ventilate

Efficienza sotto il profilo energetico, lunga durata e sostenibilità

Hilti vi accompagna dall’offerta, alla progettazione, all’esecuzione fino al completamento del vostro progetto di facciata.

La costruzione della facciata ventilata a parete continua, (abbreviato in VHF) è data da un sistema di facciata composto da sottostruttura, isolamento termico, ventilazione e rivestimento. Lo spazio di ventilazione posteriore separa il rivestimento della facciata (protezione dagli agenti atmosferici) dall’isolamento, assicurando così un sistema tecnicamente e fisicamente funzionale e durevole.

Oltre ai requisiti estetici, una facciata ventilata a parete continua offre anche una soluzione sostenibile per l’edilizia ad alta efficienza energetica. In collaborazione con i progettisti e le ditte esecutrici, il team di ingegneria Hilti ottimizza la sottostruttura della facciata ventilata adattandola ad ogni progetto secondo lo stato dell’arte e le esigenze specifiche.

Il successo di qualsiasi progetto inizia con la pianificazione

La sottostruttura di una facciata ventilata è il collegamento statico tra l’edificio e il rivestimento della facciata, motivo per cui molti dettagli contano già nella progettazione. Una valida progettazione, ottimizzata in base alle esigenze ed economicamente conveniente, evita complicazioni e ritardi nella fase di montaggio e conseguenti danni alla struttura, ed è quindi l’elemento chiave per una maggiore produttività e la redditività.

Novità!

Aggiornamento in corso

Installazione sulla facciata ventilata in 6 passaggi

Misurazione dell'edificio esistente con la stazione totale Hilti POS 15

Passaggio 1: Misurazione/scansionamento dell’edificio

Per determinare eventuali tolleranze dei componenti e poterne tenere conto in fase di progettazione e realizzazione, si consiglia di eseguire preventivamente la misurazione digitale delle pareti da rivestire o di effettuarne lo scansionamento.

Le stazioni totali vi guidano, in modo intuitivo,  passo dopo passo verso la misurazione perfetta.

Alle stazioni totali Agli scanner
Fissaggio della staffa con l'utensile di regolazione Hilti DX 6

Passaggio 2: Fissaggio delle staffe

A seconda del materiale di base esistono diverse possibilità di ancoraggio per le staffe.

Al kit per inchiodatrice DX 6 Alle staffe
Fissaggio dell'isolamento con il fissatore Hilti DX 6-IE

Passaggio 3: Fissaggio d’isolamento

L’isolamento termico con spessore fino a 200 mm può essere fissato al calcestruzzo in modo semplice ed efficiente tramite fissaggio diretto. La combinazione di inchiodatrice DX 6, utilizzabile anche per il montaggio delle staffe, e chiodi per materiale isolante X-IE introduce nuovi standard di riferimento in fatto di sicurezza e velocità. In alternativa, con il chiodo per materiale isolante HIF è possibile effettuare il fissaggio anche con i classici tasselli.

All’inchiodatrice a polvere DX 6-IE per isolamento
Allineamento dei profili con il laser rotante Hilti PR 30-HVS A12

Passaggio 4: Allineamento dei profili

Con il laser rotante PR 40-22 è possibile allineare rapidamente e con precisione le staffe e i profili.

Al laser rotante PR 40-22
Montaggio del profilo con avvitatore a batteria Hilti

Passaggio 5: Montaggio dei profili 

  • Profili: Hilti offre un’ampia gamma di profili, su richiesta anche in diversi colori e personalizzati alla lunghezza desiderata
  • Montaggio: per il montaggio offriamo le viti e i dispositivi di fissaggio adatti
Ai profili Alle viti idonee Agli avvitatori a batteria
Montaggio dei pannelli con rivettatrice cieca a batteria RT 6-A22

Passaggio 6: Montaggio dei pannelli

I pannelli possono essere avvitati, incollati o rivettati. La rivettatura è un’opzione molto apprezzata soprattutto quando si desidera ottenere una superficie visivamente attraente o lavorare rapidamente.

Alla rivettatrice a batteria RT 6-22 Accessori per sistemi di facciate Alla vite autofilettante S-HP02SS per fissaggi nascosti All’ancorante sottosquadro per pietra naturale HSU-R

Servizi Hilti per le facciate ventilate

Servizi di ingegneria

Vi supportiamo e accompagniamo dalla formulazione dell’offerta, basata sulle superfici rappresentative, fino a uno sviluppo tecnico verificabile della sottostruttura della facciata.

Scoprite di più sui nostri servizi di ingegneria

Test di carico dei tasselli

Proprio negli ancoraggi in muratura nella VHF incontriamo spesso substrati che non sono coperti da valutazioni tecniche. I nostri collaboratori certificati controllano e documentano i fissaggi in conformità alle direttive vigenti fino al cedimento oppure con un carico di prova definito per determinare la capacità portante del materiale di base in questione, per la progettazione successiva.

Maggiori informazioni sui test di carico Fissate un test di carico dei tasselli

Convenienza e sostenibilità

Oltre ai requisiti estetici, una facciata ventilata a parete continua offre anche una soluzione sostenibile per l’edilizia ad alta efficienza energetica. Grazie alla loro modularità, tutti i componenti di una facciata ventilata possono essere smaltiti separatamente oppure riciclati e riutilizzati.

In collaborazione con i progettisti e le ditte esecutrici, il team di ingegneria Hilti ottimizza la sottostruttura della facciata ventilata adattandolo ad ogni progetto secondo lo stato dell’arte e le esigenze specifiche.

Maggiori informazioni sull’efficienza energetica nel settore edilizio Il vostro partner per la sostenibilità

Collaborazioni e referenze

Haus der Wirtschaft in Austria
1 / 8
Haus der Wirtschaft in Austria

Materiale di rivestimento: Fibrocemento | Produttore dei pannelli: Rieder | Superficie: 1900 m² | Sottostruttura Hilti

Dr. Hertha Firnberg Hauptschule in Austria
2 / 8
Dr. Hertha Firnberg Hauptschule in Austria

Materiale di rivestimento: Materiale composito, fibrocemento | Sottostruttura Hilti

Scuole slovene in Austria
3 / 8
Scuole slovene in Austria

Materiale di rivestimento: Fibrocemento | Produttore dei pannelli: Eternit | Sottostruttura Hilti

Complesso residenziale Bednar Park in Austria
4 / 8
Complesso residenziale Bednar Park in Austria

Materiale di rivestimento: Fibrocemento | Produttore dei pannelli: Eternit | Sottostruttura Hilti

Complesso residenziale Sonnwendviertel in Austria
5 / 8
Complesso residenziale Sonnwendviertel in Austria

Materiale di rivestimento: Fibrocemento | Produttore dei pannelli: Eternit | Sottostruttura Hilti

Gerber Quartier in Germania
6 / 8
Gerber Quartier in Germania

Materiale di rivestimento: Intonaco | Produttore dei pannelli: Knauf | Sottostruttura Hilti

Clientis Bank Leerau in Svizzera
7 / 8
Clientis Bank Leerau in Svizzera

Materiale di rivestimento: HPL | Produttore dei pannelli: Fundermax | Superficie: 1000 m² | Sottostruttura Hilti

Vulcano in Svizzera
8 / 8
Vulcano in Svizzera

Materiale di rivestimento: Vetro di sicurezza stratificato | Superficie: 13.200 m² | Sottostruttura Hilti